norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung:Schraube Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Kugel gehärtet, blank.Hinweis:Kugeldruckschrauben, kurze Ausführung sind besonders für Zylinderschäfte DIN 1835 E in Verbindung z.B. mit Whistle Notch oder Weldon Werkzeugaufnahmen geeignet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07109 Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung 222 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1L2D3Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07109-1416M14167,28,5630 7,10 €
07109-1616M16167,28,5830 7,30 €
07109-1820M18x22010,7121060 9,13 €
07109-2020M20x22010,7121060 11,26 €
07109-2025M20x22510,7121060 11,48 €
07109-2425M24x22513,5151290 14,97 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66