norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Kugel Wälzlagerstahl oder POM.
Ausführung:Schraube schwarz.
Kugel gehärtet, blank.
Hinweis:Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis:
Form A: Kugel aus Stahl
Form D: Kugel aus POM
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07110 Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel 205 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormD1L1Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
07110-10612AM612,8439 1,51 €
07110-30612DM612,8430,9 1,66 €
07110-10816AM817,25,5415 1,51 €
07110-3048DM482,520,3 1,77 €
07110-30816DM817,25,541,5 1,77 €
07110-30412DM4122,520,3 1,77 €
07110-10680AM680,8439 2,44 €
07110-1046AM462,523,5 1,58 €
07110-1048AM482,523,5 1,58 €
07110-10410AM4102,523,5 1,58 €
07110-10412AM4122,523,5 1,58 €
07110-10416AM4162,523,5 1,58 €
07110-1058AM5832,54,5 1,51 €
07110-10510AM51032,54,5 1,51 €
07110-10512AM51232,54,5 1,51 €
07110-10516AM51632,54,5 1,55 €
07110-10520AM52032,54,5 1,55 €
07110-10525AM52532,54,5 1,55 €
07110-10610AM610,8439 1,51 €
07110-10616AM616,8439 1,51 €
07110-10620AM620,8439 1,55 €
07110-10625AM625,8439 1,55 €
07110-10650AM650,8439 2,26 €
07110-10660AM660,8439 2,37 €
07110-10810AM811,25,5410 1,51 €
07110-10812AM813,25,5410 1,51 €
07110-10820AM821,25,5415 1,51 €
07110-10825AM826,25,5415 1,53 €
07110-10830AM831,25,5415 1,56 €
07110-10850AM851,25,5415 2,31 €
07110-10860AM861,25,5415 2,38 €
07110-10880AM881,25,5415 2,45 €
07110-11012AM1013,77520 1,74 €
07110-11016AM1017,77520 1,74 €
07110-11020AM1021,77520 1,86 €
07110-11025AM1026,77520 1,86 €
07110-11035AM1036,77520 1,92 €
07110-11216AM12188,5630 1,99 €
07110-11220AM12228,5630 1,99 €
07110-11225AM12278,5630 2,01 €
07110-11230AM12328,5630 2,14 €
07110-11232AM12348,5630 2,17 €
07110-11240AM12428,5630 2,38 €
07110-11620AM1623,312860 3,21 €
07110-11625AM1628,312860 3,21 €
07110-11635AM1638,312860 3,42 €
07110-11650AM1653,312860 3,55 €
07110-12030AM2034,2151090 7,36 €
07110-12040AM2044,2151090 7,54 €
07110-12060AM2064,2151090 8,17 €
07110-12435AM2439,71812120 10,75 €
07110-12450AM2454,71812120 11,69 €
07110-12480AM2484,71812120 14,02 €
07110-3046DM462,520,3 1,77 €
07110-30410DM4102,520,3 1,77 €
07110-30416DM4162,520,3 1,77 €
07110-3058DM5832,50,5 1,66 €
07110-30510DM51032,50,5 1,66 €
07110-30512DM51232,50,5 1,66 €
07110-30516DM51632,50,5 1,69 €
07110-30520DM52032,50,5 1,69 €
07110-30525DM52532,50,5 1,74 €
07110-30610DM610,8430,9 1,66 €
07110-30616DM616,8430,9 1,69 €
07110-30620DM620,8430,9 1,77 €
07110-30625DM625,8430,9 1,77 €
07110-30810DM811,25,541,5 1,77 €
07110-30812DM813,25,541,5 1,77 €
07110-30820DM821,25,541,5 1,77 €
07110-30825DM826,25,541,5 1,83 €
07110-30830DM831,25,541,5 1,83 €
07110-31012DM1013,7752 1,95 €
07110-31016DM1017,7752 1,95 €
07110-31020DM1021,7752 2,05 €
07110-31220DM12228,563 2,47 €
07110-31025DM1026,7752 2,05 €
07110-31230DM12328,563 2,66 €
07110-31035DM1036,7752 2,12 €
07110-31240DM12428,563 2,85 €
07110-31216DM12188,563 2,47 €