|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl brüniert. Edelstahl blank.Hinweis Drehlastbügel:Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden. Zulässigen Senkdurchmesser (D2) der Gewindeschutzsenkung beachten. Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen läßt. Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden. Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.Hinweis Montageschlüssel:- Montageschlüssel in vorhandene Bohrungen des Drehlastbügels einstecken. - Mit einem Drehmomentschlüssel den Drehlastbügel mit dem empfohlenen Anziehdrehmoment befestigen. - Zulässigen Senkdurchmesser der Gewindeschutzsenkung beachten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | R1 | S | max. Tragfähigkeit kg | empfohlenes Anziehdrehmoment Nm | passender Montageschlüssel | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07770-10 | Stahl | 66,7 | - | M10 | 19,1 | 13 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 14,6 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 500 | 10 | 07770-101 |  |  | 55,62 € | | 07770-12 | Stahl | 66,7 | - | M12 | 19,1 | 16 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 19,1 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 700 | 25 | 07770-101 |  |  | 47,65 € | | 07770-16 | Stahl | 96,8 | 70 | M16 | 22,2 | 19 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 23,8 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 1500 | 50 | 07770-201 |  |  | 65,11 € | | 07770-20 | Stahl | 96,8 | 70 | M20 | 25,4 | 22 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 30,2 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 2000 | 80 | 07770-201 |  |  | 109,37 € | | 07770-110 | Edelstahl | 66,7 | - | M10 | 19,1 | 13 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 14,6 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 250 | 10 | 07770-101 |  |  | 168,16 € | | 07770-112 | Edelstahl | 66,7 | - | M12 | 19,1 | 16 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 19,1 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 350 | 25 | 07770-101 |  |  | 168,16 € | | 07770-116 | Edelstahl | 96,8 | 70 | M16 | 22,2 | 19 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 23,8 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 750 | 50 | 07770-201 |  |  | 202,56 € | | 07770-120 | Edelstahl | 96,8 | 70 | M20 | 25,4 | 22 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 30,2 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 1000 | 80 | 07770-201 |  |  | 250,98 € | |
Bestellnummer | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07770-101 | 14 | 16,3 | 17,5 | 24 | 1/4 | | | 13,95 € | | 07770-201 | 16,5 | 23,1 | 28,6 | 32 | 3/8 | | | 19,24 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|