Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bügel Stahl 1.6541.
Anschweißbock Stahl S355JR.
Ausführung:Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot.
Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.
Hinweis:Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage.

Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch.

Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm).
Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07720 Anschlagpunkte schweißbar 218 kB

Zeichnungen

Anschlagpunkte schweißbar

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerAusführung

BB1HH1LL1SSchweißnahtTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
07720-1000ohne Federband40383240733813HV 5 + a31120 17,36 €
07720-2000ohne Federband41383245814013HV 5 + a32000 19,58 €
07720-3000ohne Federband45433845874217HV 8 + a33150 20,31 €
07720-5000ohne Federband555048571086022HV 12 + a45300 37,69 €
07720-1001mit Federband40383240733813HV 5 + a31120 18,68 €
07720-2001mit Federband41383245814013HV 5 + a32000 22,02 €
07720-3001mit Federband45433845874217HV 8 + a33150 37,71 €
07720-5001mit Federband555048571086022HV 12 + a45300 58,86 €