Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Lastbügel und Anschraubbügel Stahl.
Schraube und Buchse Stahl.
Ausführung:Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, Kunststoffbeschichtet, gelb.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
Buchse galvanisch verzinkt.
Hinweis:Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder Zugrichtung. Eine integrierte Feder hält den Lastbügel in jeder Lage. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft.Temperaturbereich:von -40 °C bis 100 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 200 °C = 85% Tragfähigkeit
bis 250 °C = 80% Tragfähigkeit
bis 350 °C = 75% Tragfähigkeit

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1,5x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm².
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07725 Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10 249 kB

Zeichnungen

Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10
Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1BB1B2HH1LSSWSW1max.
Tragfähigkeit
kg
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
07725-08016M8243555308535111061330030 45,34 €
07725-10021M10243555308536161061763060 46,55 €
07725-12024M123137573398441813,58191000100 53,43 €
07725-16029M163137573398462413,510241500150 62,74 €
07725-20036M2045548250140573416,512302500250 77,32 €
07725-24041M2445548250140593616,514364000400 79,35 €
07725-30053M3059659960170814822,517465000500 148,56 €
07725-36060M3659659960172765522,522557000700 156,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66