norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ring Stahl 1.6541.
Schraube Stahl.
Ausführung:Ring geschmiedet und hochfest vergütet.
100% elektromagnetische Rissprüfung nach EN 1677-1, 4-fache Sicherheit.
Kunststoffbeschichtet.
Schraube Festigkeitsklasse 10.9.
Hinweis:Im Gegensatz zu Ringschrauben DIN 580 ist der Ring drehbar gelagert, dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und unabsichtiges Auf- oder Überdrehen ausgeschlossen.

– 4-fache Sicherheit
– seitlicher Anschlag bis 90° möglich
– Ringkörper bei angezogener Schraube 360° drehbar

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Mindesteinschraubtiefe von 1x Gewinde-Nenndurchmesser in Stahl mit einer Mindestzugfestigkeit von 363 N/mm², bei einer Einsatztemperatur von -20 °C bis +100 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07695 Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10 212 kB

Zeichnungen

Ringschrauben drehbar hochfest Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusprägungD

D1D2D3HLSS1SWTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
07695-08151mit SechskantschlüsselM8254425471299,56300 31,36 €
07695-10151mit SechskantschlüsselM10254426471599,56400 31,36 €
07695-12181mit SechskantschlüsselM12305234551811118750 34,55 €
07695-16241mit SechskantschlüsselM1635613564241413101500 40,49 €
07695-20301mit SechskantschlüsselM2040704474301615122300 55,74 €
07695-24361mit SechskantschlüsselM2448845291361918143200 70,60 €
07695-30451mit SechskantschlüsselM306010561112452522,5174500 102,03 €
07695-08150ohne SechskantschlüsselM825442547128116300 29,79 €
07695-10150ohne SechskantschlüsselM1025442547158116400 29,79 €
07695-12180ohne SechskantschlüsselM12305233551810138750 32,81 €
07695-16240ohne SechskantschlüsselM1635613564241413101500 38,84 €
07695-20300ohne SechskantschlüsselM2040704474301617122300 53,51 €
07695-24360ohne SechskantschlüsselM2448845291361921143200 67,61 €
07695-30450ohne SechskantschlüsselM306010862112452726174500 97,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66