|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Polyester.Ausführung:Einfachmantel.Hinweis:Die Rundschlingen entsprechen der DIN EN 1492-2. Sie bestehen aus hochfesten, endlos gefertigten Polyesterfasersträngen. Diese Polyesterfaserstränge werden durch einen stabilen Schutzmantel aus nahtlos gewebtem Polyester ummantelt. Der Schutzmantel ist zusätzlich mit einer Polyurethan-imprägnierten, abriebfesten Oberfläche versehen. Die Nenntragfähigkeit und die Tonnenstreifen (pro Tonne Tragfähigkeit ein Streifen) sind bei den Rundschlingen entweder auf dem Schutzmantel unverlierbar eingewebt oder aufgedruckt. Das Sicherheitsetikett mit CE-Kennzeichnung und technischen Angaben ist fest mit der Rundschlinge vernäht.
Die Farbe der Rundschlinge entspricht dem Farbcode die den Tragfähigkeiten für textile Anschlagmittel zugeordnet sind.
Die Rundschlingen weisen eine hohe UV-Beständigkeit und eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme auf.
Sicherheitsfaktor 7:1 Beispiel: Tragfähigkeit 1000kg = Bruchkraft 7000kg.
Die Rundschlingen besitzen die CE-Kennzeichnung gemäß den europäischen Maschinen-Richtlinien.
Temperaturbereich:-40 °C bis +100 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | B | H | L1 | Tragfähigkeit kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07798-0100005 | violett | 47 | 12 | 0,5 m | 1000 |  | | 6,32 € | | 07798-0100010 | violett | 47 | 12 | 1 m | 1000 |  | | 6,97 € | | 07798-0100015 | violett | 47 | 12 | 1,5 m | 1000 |  | | 9,08 € | | 07798-0100020 | violett | 47 | 12 | 2 m | 1000 |  | | 11,68 € | | 07798-0100025 | violett | 47 | 12 | 2,5 m | 1000 |  | | 13,96 € | | 07798-0100030 | violett | 47 | 12 | 3 m | 1000 |  | | 16,48 € | | 07798-0100040 | violett | 47 | 12 | 4 m | 1000 |  | | 21,56 € | | 07798-0100050 | violett | 47 | 12 | 5 m | 1000 |  | | 26,64 € | | 07798-0200005 | grün | 48 | 18 | 0,5 m | 2000 |  | | 7,67 € | | 07798-0200010 | grün | 48 | 18 | 1 m | 2000 |  | | 9,42 € | | 07798-0200015 | grün | 48 | 18 | 1,5 m | 2000 |  | | 12,56 € | | 07798-0200020 | grün | 48 | 18 | 2 m | 2000 |  | | 15,83 € | | 07798-0200025 | grün | 48 | 18 | 2,5 m | 2000 |  | | 17,93 € | | 07798-0200030 | grün | 48 | 18 | 3 m | 2000 |  | | 20,06 € | | 07798-0200040 | grün | 48 | 18 | 4 m | 2000 |  | | 27,97 € | | 07798-0200050 | grün | 48 | 18 | 5 m | 2000 |  | | 35,41 € | | 07798-0300005 | gelb | 54 | 20 | 0,5 m | 3000 |  | | 10,06 € | | 07798-0300010 | gelb | 54 | 20 | 1 m | 3000 |  | | 13,53 € | | 07798-0300015 | gelb | 54 | 20 | 1,5 m | 3000 |  | | 17,50 € | | 07798-0300020 | gelb | 54 | 20 | 2 m | 3000 |  | | 20,90 € | | 07798-0300025 | gelb | 54 | 20 | 2,5 m | 3000 |  | | 24,96 € | | 07798-0300030 | gelb | 54 | 20 | 3 m | 3000 |  | | 27,78 € | | 07798-0300040 | gelb | 54 | 20 | 4 m | 3000 |  | | 36,63 € | | 07798-0300050 | gelb | 54 | 20 | 5 m | 3000 |  | | 47,16 € | | 07798-0400005 | grau | 70 | 22 | 0,5 m | 4000 |  | | 14,08 € | | 07798-0400010 | grau | 70 | 22 | 1 m | 4000 |  | | 17,60 € | | 07798-0400015 | grau | 70 | 22 | 1,5 m | 4000 |  | | 23,50 € | | 07798-0400020 | grau | 70 | 22 | 2 m | 4000 |  | | 28,25 € | | 07798-0400025 | grau | 70 | 22 | 2,5 m | 4000 |  | | 35,95 € | | 07798-0400030 | grau | 70 | 22 | 3 m | 4000 |  | | 36,69 € | | 07798-0400040 | grau | 70 | 22 | 4 m | 4000 |  | | 48,45 € | | 07798-0400050 | grau | 70 | 22 | 5 m | 4000 |  | | 60,18 € | | 07798-0500005 | rot | 72 | 28 | 0,5 m | 5000 |  | | 17,13 € | | 07798-0500010 | rot | 72 | 28 | 1 m | 5000 |  | | 21,80 € | | 07798-0500015 | rot | 72 | 28 | 1,5 m | 5000 |  | | 27,68 € | | 07798-0500020 | rot | 72 | 28 | 2 m | 5000 |  | | 33,25 € | | 07798-0500025 | rot | 72 | 28 | 2,5 m | 5000 |  | | 37,42 € | | 07798-0500030 | rot | 72 | 28 | 3 m | 5000 |  | | 43,11 € | | 07798-0500040 | rot | 72 | 28 | 4 m | 5000 |  | | 53,09 € | | 07798-0500050 | rot | 72 | 28 | 5 m | 5000 |  | | 65,97 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|