norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.Hinweis:Beim Anheben der Last schließt sich der Sicherheitslasthaken automatisch und wird durch eine Verriegelung an der Rückseite des Lasthakens sicher verriegelt. Zum Öffnen des Systems muss die Verriegelung von Hand betätigt werden.

Die Sicherheitslasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich:von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07792_B Sicherheitslasthaken mit Gabelkopf, Form B, Güteklasse 10 169 kB

Zeichnungen

Sicherheitslasthaken mit Gabelkopf, Form B, Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormfür Kette
mm
ABD

D2LL1SS1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
07792-21001400B62877,53594816211400 35,79 €
07792-21001900B73499431231020261900 41,08 €
07792-21002500B834910431231020262500 41,08 €
07792-21004000B10451213561431425304000 55,45 €
07792-21006700B13511516691801735406700 87,33 €
07792-21010000B166019218021519365010000 143,47 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66