Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.Hinweis:Die Verbindungsglieder werden als Kuppelglied in einem Kettengehänge zwischen Aufhängeglied/Kette, Kette/Kette und Lasthaken/Kette eingesetzt.

Die Verbindungsglieder entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich:von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07795 Verbindungsglieder Güteklasse 10 155 kB

Zeichnungen

Verbindungsglieder Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerfür Kette
mm
A

D1LL1SS1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
07795-10014006141845187,581400 8,60 €
07795-1001900717,820,550,520910,21900 9,03 €
07795-100250081923,56225,51011,52500 10,30 €
07795-10040001023,827,5723012,612,64000 12,18 €
07795-1006700132833,387,33616,7196700 20,20 €
07795-10100001634,339,510240,520,620,610000 31,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66