|
|
07793_AVerkürzungshaken mit Ösenkopf, Form A, Güteklasse 10 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.Hinweis:Der Verkürzungshaken ist zum Einbau in Ein- und Mehrstrangketten zur Verkürzung der Kette geeignet.
Verkürzungshaken sind zum Heben, jedoch nicht für Verzurrungen zulässig, da sie über keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen verfügen.
Die Verkürzungshaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).Temperaturbereich:von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | für Kette mm | A | D | D1 | L | S | S1 | T | Tragfähigkeit kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07793-11001400 | A | 6 | 8 | 8,5 | 12 | 51,5 | 22 | 22 | 35,5 | 1400 |  | | 5,91 € | | 07793-11002500 | A | 7-8 | 10 | 11 | 17 | 69 | 30 | 28 | 47 | 2500 |  | | 7,06 € | | 07793-11004000 | A | 10 | 13 | 15 | 22 | 86,5 | 44 | 34 | 55 | 4000 |  | | 11,42 € | | 07793-11006700 | A | 13 | 17 | 18 | 26 | 110,5 | 53 | 47 | 81 | 6700 |  | | 23,81 € | | 07793-11010000 | A | 16 | 19 | 21 | 32 | 129 | 64 | 60 | 92 | 10000 |  | | 38,66 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|