Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot.Hinweis:Ausgerüstet mit leichtgängigem Gleitlager. Für Drehungen unter Last nicht geeignet.

Beim Anheben der Last schließt sich der Sicherheitslasthaken automatisch und wird durch eine Verriegelung an der Rückseite des Lasthakens sicher verriegelt. Zum Öffnen des Systems muss die Verriegelung von Hand betätigt werden.

Mit geschlossener Verriegelung bleibt der Lasthaken auch im unbelasteten Zustand eingehängt.

Die Wirbelhaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel).
Temperaturbereich:von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit
bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit
bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07794 Wirbelhaken Güteklasse 10 160 kB

Zeichnungen

Wirbelhaken Güteklasse 10

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerfür Kette
mm
ABD

LL1SS1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
07794-1100140062836131582716211400 62,45 €
07794-110025007-83436131822720262500 74,77 €
07794-11004000104542162173525304000 108,74 €
07794-11006700135450212714335406700 149,66 €
07794-110100001662622432058385010000 241,02 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66