|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung:vergütet auf 8.8 und brüniert.Hinweis:Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig.Auf Anfrage:Edelstahl-Ausführung. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | L | B1 | B2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07020-105 | M5 | 20 | 7 | 10 |  | | 1,42 € | | 07020-205 | M5 | 30 | 7 | 10 |  | | 1,52 € | | 07020-106 | M6 | 25 | 10 | 12 |  | | 1,62 € | | 07020-206 | M6 | 35 | 10 | 12 |  | | 1,66 € | | 07020-306 | M6 | 45 | 10 | 12 |  | | 1,69 € | | 07020-406 | M6 | 60 | 10 | 12 |  | | 1,80 € | | 07020-108 | M8 | 40 | 12 | 25 |  | | 1,49 € | | 07020-208 | M8 | 50 | 12 | 25 |  | | 1,58 € | | 07020-308 | M8 | 70 | 12 | 25 |  | | 1,80 € | | 07020-408 | M8 | 80 | 12 | 25 |  | | 2,01 € | | 07020-110 | M10 | 50 | 15 | 30 |  | | 1,69 € | | 07020-210 | M10 | 67 | 15 | 30 |  | | 1,86 € | | 07020-310 | M10 | 80 | 15 | 30 |  | | 2,01 € | | 07020-410 | M10 | 100 | 15 | 30 |  | | 2,17 € | | 07020-112 | M12 | 56 | 18 | 30 |  | | 2,10 € | | 07020-212 | M12 | 67 | 18 | 30 |  | | 2,26 € | | 07020-312 | M12 | 80 | 18 | 30 |  | | 2,42 € | | 07020-412 | M12 | 100 | 18 | 30 |  | | 2,69 € | | 07020-512 | M12 | 125 | 18 | 30 |  | | 2,77 € | | 07020-114 | M14 | 60 | 20 | 30 |  | | 2,26 € | | 07020-214 | M14 | 80 | 20 | 30 |  | | 2,69 € | | 07020-314 | M14 | 100 | 20 | 30 |  | | 2,87 € | | 07020-414 | M14 | 125 | 20 | 30 |  | | 3,15 € | | 07020-514 | M14 | 150 | 20 | 30 |  | | 3,69 € | | 07020-116 | M16 | 75 | 25 | 30 |  | | 2,77 € | | 07020-216 | M16 | 100 | 25 | 30 |  | | 2,93 € | | 07020-316 | M16 | 125 | 25 | 30 |  | | 3,21 € | | 07020-416 | M16 | 150 | 25 | 30 |  | | 3,42 € | | 07020-120 | M20 | 100 | 30 | 40 |  | | 3,88 € | | 07020-220 | M20 | 125 | 30 | 40 |  | | 4,57 € | | 07020-320 | M20 | 150 | 30 | 40 |  | | 5,22 € | | 07020-420 | M20 | 180 | 30 | 40 |  | | 5,62 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|