|
|
07337_EFederstecker ähnlich DIN 11024, Form E, mit einfacher Windung |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4310.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D1 | D2 | D3 | D4=für Bolzen Ø | L1 | L2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07337-11200 | E | Stahl | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 |  | | 0,27 € | | 07337-11300 | E | Stahl | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 |  | | 0,28 € | | 07337-11400 | E | Stahl | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 |  | | 0,29 € | | 07337-11500 | E | Stahl | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 |  | | 0,59 € | | 07337-11600 | E | Stahl | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 |  | | 0,71 € | | 07337-11700 | E | Stahl | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 |  | | 1,27 € | | 07337-21200 | E | Edelstahl | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 |  | | 0,33 € | | 07337-21250 | E | Edelstahl | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 |  | | 0,43 € | | 07337-21300 | E | Edelstahl | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 |  | | 0,52 € | | 07337-21400 | E | Edelstahl | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 |  | | 1,16 € | | 07337-21500 | E | Edelstahl | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 |  | | 1,99 € | | 07337-21600 | E | Edelstahl | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 |  | | 3,17 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|