|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl (deutsche Form ab M12 Temperguss) oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl und Temperguss galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.Zeichnungshinweis:DE = deutsche Form ähnlich DIN 315 AM = amerikanische Form DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Flügelmuttern, Form DE, deutsche Form ähnlich DIN 315 |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | A max. | D2 max. | H | H1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07200-104 | DE | Stahl | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 0,73 € | | 07200-105 | DE | Stahl | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 0,77 € | | 07200-106 | DE | Stahl | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 0,94 € | | 07200-108 | DE | Stahl | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 1,19 € | | 07200-110 | DE | Stahl | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 2,42 € | | 07200-112 | DE | Temperguss | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 3,37 € | | 07200-116 | DE | Temperguss | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 5,15 € | | 07200-120 | DE | Temperguss | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 17,48 € | | 07200-1104 | DE | Edelstahl | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 1,38 € | | 07200-1105 | DE | Edelstahl | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 1,24 € | | 07200-1106 | DE | Edelstahl | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 1,33 € | | 07200-1108 | DE | Edelstahl | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 1,60 € | | 07200-1110 | DE | Edelstahl | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 2,21 € | | 07200-1112 | DE | Edelstahl | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 4,13 € | | 07200-1116 | DE | Edelstahl | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 5,93 € | | 07200-1120 | DE | Edelstahl | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 11,60 € | |
|
Flügelmuttern, Form AM, amerikanische Form |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | A max. | D2 max. | H | H1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07200-204 | AM | Stahl | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 |  | | 0,30 € | | 07200-205 | AM | Stahl | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 |  | | 0,33 € | | 07200-206 | AM | Stahl | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 |  | | 0,37 € | | 07200-208 | AM | Stahl | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 |  | | 0,48 € | | 07200-210 | AM | Stahl | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 |  | | 0,76 € | | 07200-212 | AM | Stahl | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 |  | | 1,60 € | | 07200-1204 | AM | Edelstahl | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 |  | | 0,37 € | | 07200-1205 | AM | Edelstahl | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 |  | | 0,39 € | | 07200-1206 | AM | Edelstahl | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 |  | | 0,57 € | | 07200-1208 | AM | Edelstahl | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 |  | | 0,70 € | | 07200-1210 | AM | Edelstahl | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 |  | | 1,43 € | | 07200-1212 | AM | Edelstahl | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 |  | | 2,86 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|