|
|
07200_AMFlügelmuttern, Form AM, amerikanische Form |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | A max. | D2 max. | H | H1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07200-204 | AM | Stahl | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 |  | | 0,30 € | | 07200-205 | AM | Stahl | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 |  | | 0,33 € | | 07200-206 | AM | Stahl | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 |  | | 0,37 € | | 07200-208 | AM | Stahl | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 |  | | 0,48 € | | 07200-210 | AM | Stahl | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 |  | | 0,76 € | | 07200-212 | AM | Stahl | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 |  | | 1,60 € | | 07200-1204 | AM | Edelstahl | M4 | 18,5 | 8 | 8,8 | 3 |  | | 0,37 € | | 07200-1205 | AM | Edelstahl | M5 | 22 | 11 | 10,5 | 4 |  | | 0,39 € | | 07200-1206 | AM | Edelstahl | M6 | 26,8 | 13 | 12,9 | 4,9 |  | | 0,57 € | | 07200-1208 | AM | Edelstahl | M8 | 30,3 | 14 | 14,8 | 5,4 |  | | 0,70 € | | 07200-1210 | AM | Edelstahl | M10 | 35,3 | 16,5 | 17,3 | 6,3 |  | | 1,43 € | | 07200-1212 | AM | Edelstahl | M12 | 47,5 | 22,5 | 22,5 | 7,9 |  | | 2,86 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|