|
|
07200_DEFlügelmuttern, Form DE, deutsche Form ähnlich DIN 315 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, ab M12 Temperguss oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl und Temperguss galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Flügelmuttern können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | A max. | D2 max. | H | H1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07200-104 | DE | Stahl | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 0,73 € | | 07200-105 | DE | Stahl | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 0,77 € | | 07200-106 | DE | Stahl | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 0,94 € | | 07200-108 | DE | Stahl | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 1,19 € | | 07200-110 | DE | Stahl | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 2,42 € | | 07200-112 | DE | Temperguss | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 3,37 € | | 07200-116 | DE | Temperguss | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 5,15 € | | 07200-120 | DE | Temperguss | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 17,48 € | | 07200-1104 | DE | Edelstahl | M4 | 20 | 8 | 10,5 | 4,6 |  | | 1,38 € | | 07200-1105 | DE | Edelstahl | M5 | 26 | 11 | 13 | 6,5 |  | | 1,24 € | | 07200-1106 | DE | Edelstahl | M6 | 33 | 13 | 17 | 8 |  | | 1,33 € | | 07200-1108 | DE | Edelstahl | M8 | 39 | 16 | 20 | 10 |  | | 1,60 € | | 07200-1110 | DE | Edelstahl | M10 | 51 | 20 | 25 | 12 |  | | 2,21 € | | 07200-1112 | DE | Edelstahl | M12 | 65 | 23 | 33,5 | 14 |  | | 4,13 € | | 07200-1116 | DE | Edelstahl | M16 | 73 | 29 | 37,5 | 17 |  | | 5,93 € | | 07200-1120 | DE | Edelstahl | M20 | 90 | 35 | 46,5 | 21 |  | | 11,60 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|