|
|
07199_AMFlügelschrauben, Form AM, amerikanische Form |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl mind. Güte 4.6 oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | L | A max. | D2 max. | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07199-204X10 | AM | Stahl | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,66 € | | 07199-204X12 | AM | Stahl | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,66 € | | 07199-204X15 | AM | Stahl | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-204X20 | AM | Stahl | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-204X25 | AM | Stahl | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,69 € | | 07199-204X30 | AM | Stahl | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,70 € | | 07199-205X10 | AM | Stahl | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-205X12 | AM | Stahl | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-205X15 | AM | Stahl | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,68 € | | 07199-205X20 | AM | Stahl | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,69 € | | 07199-205X25 | AM | Stahl | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,70 € | | 07199-205X30 | AM | Stahl | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,71 € | | 07199-205X35 | AM | Stahl | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,71 € | | 07199-205X40 | AM | Stahl | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,73 € | | 07199-206X10 | AM | Stahl | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,80 € | | 07199-206X12 | AM | Stahl | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,80 € | | 07199-206X15 | AM | Stahl | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,80 € | | 07199-206X20 | AM | Stahl | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,81 € | | 07199-206X25 | AM | Stahl | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,82 € | | 07199-206X30 | AM | Stahl | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,83 € | | 07199-206X35 | AM | Stahl | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,85 € | | 07199-206X40 | AM | Stahl | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,86 € | | 07199-206X50 | AM | Stahl | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,91 € | | 07199-208X10 | AM | Stahl | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,19 € | | 07199-208X12 | AM | Stahl | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,14 € | | 07199-208X15 | AM | Stahl | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,15 € | | 07199-208X20 | AM | Stahl | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,16 € | | 07199-208X25 | AM | Stahl | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,19 € | | 07199-208X30 | AM | Stahl | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,21 € | | 07199-208X35 | AM | Stahl | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,23 € | | 07199-208X40 | AM | Stahl | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,26 € | | 07199-208X45 | AM | Stahl | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,30 € | | 07199-208X50 | AM | Stahl | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,32 € | | 07199-208X60 | AM | Stahl | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,64 € | | 07199-210X15 | AM | Stahl | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,38 € | | 07199-210X20 | AM | Stahl | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,38 € | | 07199-210X25 | AM | Stahl | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,43 € | | 07199-210X30 | AM | Stahl | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,47 € | | 07199-210X35 | AM | Stahl | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,51 € | | 07199-210X40 | AM | Stahl | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,56 € | | 07199-210X50 | AM | Stahl | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,67 € | | 07199-210X60 | AM | Stahl | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,01 € | | 07199-212X20 | AM | Stahl | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,53 € | | 07199-212X25 | AM | Stahl | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,55 € | | 07199-212X30 | AM | Stahl | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,58 € | | 07199-212X35 | AM | Stahl | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,62 € | | 07199-212X40 | AM | Stahl | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,85 € | | 07199-212X50 | AM | Stahl | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,86 € | | 07199-212X60 | AM | Stahl | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 2,50 € | | 07199-1204X10 | AM | Edelstahl | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,81 € | | 07199-1204X12 | AM | Edelstahl | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,84 € | | 07199-1204X16 | AM | Edelstahl | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,89 € | | 07199-1204X20 | AM | Edelstahl | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,90 € | | 07199-1204X25 | AM | Edelstahl | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,93 € | | 07199-1204X30 | AM | Edelstahl | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,96 € | | 07199-1205X10 | AM | Edelstahl | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,86 € | | 07199-1205X12 | AM | Edelstahl | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,96 € | | 07199-1205X16 | AM | Edelstahl | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,91 € | | 07199-1205X20 | AM | Edelstahl | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,95 € | | 07199-1205X25 | AM | Edelstahl | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,00 € | | 07199-1205X30 | AM | Edelstahl | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,00 € | | 07199-1205X35 | AM | Edelstahl | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,14 € | | 07199-1205X40 | AM | Edelstahl | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,20 € | | 07199-1206X10 | AM | Edelstahl | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,04 € | | 07199-1206X12 | AM | Edelstahl | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,08 € | | 07199-1206X16 | AM | Edelstahl | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,10 € | | 07199-1206X20 | AM | Edelstahl | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,13 € | | 07199-1206X25 | AM | Edelstahl | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,21 € | | 07199-1206X30 | AM | Edelstahl | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,25 € | | 07199-1206X35 | AM | Edelstahl | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,27 € | | 07199-1206X40 | AM | Edelstahl | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,34 € | | 07199-1206X45 | AM | Edelstahl | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,56 € | | 07199-1206X50 | AM | Edelstahl | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,56 € | | 07199-1208X10 | AM | Edelstahl | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,30 € | | 07199-1208X12 | AM | Edelstahl | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,77 € | | 07199-1208X16 | AM | Edelstahl | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,83 € | | 07199-1208X20 | AM | Edelstahl | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,86 € | | 07199-1208X25 | AM | Edelstahl | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,90 € | | 07199-1208X30 | AM | Edelstahl | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,96 € | | 07199-1208X35 | AM | Edelstahl | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,05 € | | 07199-1208X40 | AM | Edelstahl | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,13 € | | 07199-1208X45 | AM | Edelstahl | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,26 € | | 07199-1208X50 | AM | Edelstahl | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,40 € | | 07199-1208X60 | AM | Edelstahl | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,96 € | | 07199-1210X16 | AM | Edelstahl | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,60 € | | 07199-1210X20 | AM | Edelstahl | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,64 € | | 07199-1210X25 | AM | Edelstahl | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,83 € | | 07199-1210X30 | AM | Edelstahl | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,90 € | | 07199-1210X35 | AM | Edelstahl | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,04 € | | 07199-1210X40 | AM | Edelstahl | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,23 € | | 07199-1210X45 | AM | Edelstahl | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,24 € | | 07199-1210X50 | AM | Edelstahl | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,42 € | | 07199-1210X60 | AM | Edelstahl | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 5,40 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|