|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl (deutsche Form: Kopf Temperguss, Schaft Stahl) mind. Güte 4.6 oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Flügelschrauben können ohne Werkzeug von Hand angezogen und (meist) auch wieder gelöst werden.Zeichnungshinweis:DE = deutsche Form ähnlich DIN 316 AM = amerikanische Form DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Flügelschrauben, Form DE, deutsche Form ähnlich DIN 316 |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | L | A max. | D2 max. | K | K1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07199-104X8 | DE | Stahl | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,25 € | | 07199-104X10 | DE | Stahl | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,22 € | | 07199-104X12 | DE | Stahl | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,29 € | | 07199-104X16 | DE | Stahl | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,25 € | | 07199-104X20 | DE | Stahl | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,40 € | | 07199-104X25 | DE | Stahl | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,23 € | | 07199-104X30 | DE | Stahl | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 1,30 € | | 07199-105X10 | DE | Stahl | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,23 € | | 07199-105X12 | DE | Stahl | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,31 € | | 07199-105X16 | DE | Stahl | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,26 € | | 07199-105X20 | DE | Stahl | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,30 € | | 07199-105X25 | DE | Stahl | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,31 € | | 07199-105X30 | DE | Stahl | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,38 € | | 07199-105X35 | DE | Stahl | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,41 € | | 07199-105X40 | DE | Stahl | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,42 € | | 07199-105X50 | DE | Stahl | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 1,52 € | | 07199-106X10 | DE | Stahl | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,42 € | | 07199-106X12 | DE | Stahl | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,51 € | | 07199-106X16 | DE | Stahl | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,45 € | | 07199-106X20 | DE | Stahl | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,47 € | | 07199-106X25 | DE | Stahl | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,61 € | | 07199-106X30 | DE | Stahl | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,64 € | | 07199-106X35 | DE | Stahl | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,55 € | | 07199-106X40 | DE | Stahl | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,74 € | | 07199-106X50 | DE | Stahl | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 1,68 € | | 07199-108X10 | DE | Stahl | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,01 € | | 07199-108X12 | DE | Stahl | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 1,58 € | | 07199-108X16 | DE | Stahl | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,06 € | | 07199-108X20 | DE | Stahl | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,18 € | | 07199-108X25 | DE | Stahl | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,20 € | | 07199-108X30 | DE | Stahl | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,37 € | | 07199-108X35 | DE | Stahl | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,41 € | | 07199-108X40 | DE | Stahl | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,35 € | | 07199-108X50 | DE | Stahl | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,54 € | | 07199-108X60 | DE | Stahl | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 2,89 € | | 07199-110X16 | DE | Stahl | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 2,87 € | | 07199-110X20 | DE | Stahl | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 2,95 € | | 07199-110X25 | DE | Stahl | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 3,06 € | | 07199-110X30 | DE | Stahl | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 3,23 € | | 07199-110X35 | DE | Stahl | M10 | 35 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 3,47 € | | 07199-110X40 | DE | Stahl | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 3,73 € | | 07199-110X50 | DE | Stahl | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 4,01 € | | 07199-110X60 | DE | Stahl | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 4,44 € | | 07199-110X70 | DE | Stahl | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 4,82 € | | 07199-112X16 | DE | Stahl | M12 | 16 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 3,98 € | | 07199-112X20 | DE | Stahl | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 3,80 € | | 07199-112X25 | DE | Stahl | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 4,09 € | | 07199-112X30 | DE | Stahl | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 3,91 € | | 07199-112X40 | DE | Stahl | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 4,33 € | | 07199-112X50 | DE | Stahl | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 4,61 € | | 07199-112X60 | DE | Stahl | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 4,89 € | | 07199-112X70 | DE | Stahl | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 5,71 € | | 07199-112X80 | DE | Stahl | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 5,89 € | |
|
Flügelschrauben, Form AM, amerikanische Form |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | L | A max. | D2 max. | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07199-204X10 | AM | Stahl | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,66 € | | 07199-204X12 | AM | Stahl | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,66 € | | 07199-204X15 | AM | Stahl | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-204X20 | AM | Stahl | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-204X25 | AM | Stahl | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,69 € | | 07199-204X30 | AM | Stahl | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,70 € | | 07199-205X10 | AM | Stahl | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-205X12 | AM | Stahl | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,67 € | | 07199-205X15 | AM | Stahl | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,68 € | | 07199-205X20 | AM | Stahl | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,69 € | | 07199-205X25 | AM | Stahl | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,70 € | | 07199-205X30 | AM | Stahl | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,71 € | | 07199-205X35 | AM | Stahl | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,71 € | | 07199-205X40 | AM | Stahl | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,73 € | | 07199-206X10 | AM | Stahl | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,80 € | | 07199-206X12 | AM | Stahl | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,80 € | | 07199-206X15 | AM | Stahl | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,80 € | | 07199-206X20 | AM | Stahl | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,81 € | | 07199-206X25 | AM | Stahl | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,82 € | | 07199-206X30 | AM | Stahl | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,83 € | | 07199-206X35 | AM | Stahl | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,85 € | | 07199-206X40 | AM | Stahl | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,86 € | | 07199-206X50 | AM | Stahl | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,91 € | | 07199-208X10 | AM | Stahl | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,19 € | | 07199-208X12 | AM | Stahl | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,14 € | | 07199-208X15 | AM | Stahl | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,15 € | | 07199-208X20 | AM | Stahl | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,16 € | | 07199-208X25 | AM | Stahl | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,19 € | | 07199-208X30 | AM | Stahl | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,21 € | | 07199-208X35 | AM | Stahl | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,23 € | | 07199-208X40 | AM | Stahl | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,26 € | | 07199-208X45 | AM | Stahl | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,30 € | | 07199-208X50 | AM | Stahl | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,32 € | | 07199-208X60 | AM | Stahl | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,64 € | | 07199-210X15 | AM | Stahl | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,38 € | | 07199-210X20 | AM | Stahl | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,38 € | | 07199-210X25 | AM | Stahl | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,43 € | | 07199-210X30 | AM | Stahl | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,47 € | | 07199-210X35 | AM | Stahl | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,51 € | | 07199-210X40 | AM | Stahl | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,56 € | | 07199-210X50 | AM | Stahl | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 1,67 € | | 07199-210X60 | AM | Stahl | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,01 € | | 07199-212X20 | AM | Stahl | M12 | 20 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,53 € | | 07199-212X25 | AM | Stahl | M12 | 25 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,55 € | | 07199-212X30 | AM | Stahl | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,58 € | | 07199-212X35 | AM | Stahl | M12 | 35 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,62 € | | 07199-212X40 | AM | Stahl | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,85 € | | 07199-212X50 | AM | Stahl | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 1,86 € | | 07199-212X60 | AM | Stahl | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 2,50 € | | 07199-1204X10 | AM | Edelstahl | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,81 € | | 07199-1204X12 | AM | Edelstahl | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,84 € | | 07199-1204X16 | AM | Edelstahl | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,89 € | | 07199-1204X20 | AM | Edelstahl | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,90 € | | 07199-1204X25 | AM | Edelstahl | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,93 € | | 07199-1204X30 | AM | Edelstahl | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,96 € | | 07199-1205X10 | AM | Edelstahl | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,86 € | | 07199-1205X12 | AM | Edelstahl | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,96 € | | 07199-1205X16 | AM | Edelstahl | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,91 € | | 07199-1205X20 | AM | Edelstahl | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,95 € | | 07199-1205X25 | AM | Edelstahl | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,00 € | | 07199-1205X30 | AM | Edelstahl | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,00 € | | 07199-1205X35 | AM | Edelstahl | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,14 € | | 07199-1205X40 | AM | Edelstahl | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 1,20 € | | 07199-1206X10 | AM | Edelstahl | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,04 € | | 07199-1206X12 | AM | Edelstahl | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,08 € | | 07199-1206X16 | AM | Edelstahl | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,10 € | | 07199-1206X20 | AM | Edelstahl | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,13 € | | 07199-1206X25 | AM | Edelstahl | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,21 € | | 07199-1206X30 | AM | Edelstahl | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,25 € | | 07199-1206X35 | AM | Edelstahl | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,27 € | | 07199-1206X40 | AM | Edelstahl | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,34 € | | 07199-1206X45 | AM | Edelstahl | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,56 € | | 07199-1206X50 | AM | Edelstahl | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 1,56 € | | 07199-1208X10 | AM | Edelstahl | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,30 € | | 07199-1208X12 | AM | Edelstahl | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,77 € | | 07199-1208X16 | AM | Edelstahl | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,83 € | | 07199-1208X20 | AM | Edelstahl | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,86 € | | 07199-1208X25 | AM | Edelstahl | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,90 € | | 07199-1208X30 | AM | Edelstahl | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 1,96 € | | 07199-1208X35 | AM | Edelstahl | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,05 € | | 07199-1208X40 | AM | Edelstahl | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,13 € | | 07199-1208X45 | AM | Edelstahl | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,26 € | | 07199-1208X50 | AM | Edelstahl | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,40 € | | 07199-1208X60 | AM | Edelstahl | M8 | 60 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 2,96 € | | 07199-1210X16 | AM | Edelstahl | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,60 € | | 07199-1210X20 | AM | Edelstahl | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,64 € | | 07199-1210X25 | AM | Edelstahl | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,83 € | | 07199-1210X30 | AM | Edelstahl | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 2,90 € | | 07199-1210X35 | AM | Edelstahl | M10 | 35 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,04 € | | 07199-1210X40 | AM | Edelstahl | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,23 € | | 07199-1210X45 | AM | Edelstahl | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,24 € | | 07199-1210X50 | AM | Edelstahl | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 3,42 € | | 07199-1210X60 | AM | Edelstahl | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 5,40 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|