Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei der Loslagereinheit handelt es sich um eine Schraube zum Verbinden zweier Bauteile die eine gewünschte Bewegung der Bauteile zueinander zulässt (Loslager).

Die Loslagereinheit findet überwiegend Anwendung wenn:

- eine Temperaturänderung die Abmessungen eines Bauteils verändern
- Montageungenauigkeiten auftreten
- Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden müssen
- Die Position der Bauteile durch dynamische Belastungen variiert
Werkstoff:Bolzen Stahl.
Gleitlager Hochleistungs-Gleitlagerpolymer.
O-Ring NBR.
Ausführung:Bolzen galvanisch verzinkt.Hinweis:Die Loslagereinheit besteht aus drei Bauteilen. Bolzen, Gleitlager und O-Ring.

Beim Einschrauben des Bolzens in die Bohrung drückt das Gleitlager den O-Ring zusammen. Dies geschieht maximal um das Maß X. Danach sitzt das Gleitlager auf dem Kopf des Bolzens auf. Der Hub ist durch das Einbaumaß H +0,2 entsprechend begrenzt. So ist eine schwimmende Lagerung immer gewährleistet.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Montage:Hinweis zum angegebenen Drehmoment:
Die Momente beziehen sich auf das Einschrauben in Stahlbauteile. Bei der Montage in weicheren Werkstoffen ist das Eindrücken (Setzen) des Schaftdurchmessers D2 zu berücksichtigen. Hier ist ein geringeres Moment zu verwenden. Um das Lösen der Schrauben bei geringeren Momenten zu verhindern, sollten die Schrauben eingeklebt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07532_AG Flachkopfschrauben Stahl mit Toleranzausgleich für Loslager, mit Außengewinde 564 kB

Zeichnungen

Flachkopfschrauben Stahl mit Toleranzausgleich für Loslager, mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypDD1

D2EHH1LSWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
max. zulässige
Axialkraft
N
CADZub.PreisBestellen
07532-106003004X055Amit AußengewindeM46100,636,55,5321500 6,54 €
07532-106005004X055Amit AußengewindeM46100,658,55,5321500 6,54 €
07532-107005005X065Amit AußengewindeM57120,8596,544,53000 6,72 €
07532-107008005X060Amit AußengewindeM57120,88126,544,53000 6,72 €
07532-108505006X080Amit AußengewindeM68,5151510857,54900 6,82 €
07532-108508006X080Amit AußengewindeM68,5151813857,54900 6,82 €
07532-110506008X100Amit AußengewindeM810,518161210618,56300 7,16 €
07532-110510008X100Amit AußengewindeM810,5181101610618,56300 7,16 €