Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Bei der Loslagereinheit handelt es sich um eine Schraube zum Verbinden zweier Bauteile die eine gewünschte Bewegung der Bauteile zueinander zulässt (Loslager).

Die Loslagereinheit findet überwiegend Anwendung wenn:

- eine Temperaturänderung die Abmessungen eines Bauteils verändern
- Montageungenauigkeiten auftreten
- Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden müssen
- Die Position der Bauteile durch dynamische Belastungen variiert
Werkstoff:Bolzen Stahl.
Gleitlager Hochleistungs-Gleitlagerpolymer.
O-Ring NBR.
Ausführung:Bolzen galvanisch verzinkt.Hinweis:Die Loslagereinheit besteht aus drei Bauteilen. Bolzen, Gleitlager und O-Ring.

Beim Einschrauben des Bolzens in die Bohrung drückt das Gleitlager den O-Ring zusammen. Dies geschieht maximal um das Maß X. Danach sitzt das Gleitlager auf dem Kopf des Bolzens auf. Der Hub ist durch das Einbaumaß H +0,2 entsprechend begrenzt. So ist eine schwimmende Lagerung immer gewährleistet.
Temperaturbereich:-20 °C bis +80 °C.Montage:Hinweis zum angegebenen Drehmoment:
Die Momente beziehen sich auf das Einschrauben in Stahlbauteile. Bei der Montage in weicheren Werkstoffen ist das Eindrücken (Setzen) des Schaftdurchmessers D2 zu berücksichtigen. Hier ist ein geringeres Moment zu verwenden. Um das Lösen der Schrauben bei geringeren Momenten zu verhindern, sollten die Schrauben eingeklebt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07532_IG Flachkopfschrauben Stahl mit Toleranzausgleich für Loslager, mit Innengewinde 556 kB

Zeichnungen

Flachkopfschrauben Stahl mit Toleranzausgleich für Loslager, mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypDD1

D2EHH1TSWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
max. zulässige
Axialkraft
N
CADZub.PreisBestellen
07532-206003004Bmit InnengewindeM46101385421500 6,54 €
07532-206005004Bmit InnengewindeM461015107421500 6,54 €
07532-207005005Bmit InnengewindeM57121,2510,5754,53000 6,72 €
07532-207008005Bmit InnengewindeM57121,2813,51054,53000 6,72 €
07532-208505006Bmit InnengewindeM68,5151,5512867,54900 6,82 €
07532-208508006Bmit InnengewindeM68,5151,58151167,54900 6,82 €
07532-210506008Bmit InnengewindeM810,518261510818,56300 7,16 €
07532-210510008Bmit InnengewindeM810,5182101914818,56300 7,16 €