Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:poliert.Hinweis:Die Oberfläche der Hutmutter ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. So ist der Mutternkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt. Die Gesamthöhe ist niedrig gewählt, um eventuelle Störkonturen so gering wie möglich zu halten. Über die äußerst geringe Oberflächenrauhtiefe Ra 0,8 µm haften an der Oberfläche so gut wie keine Schmutzpartikel an.Auf Anfrage:Zollgewinde, Höhenvarianten.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07280-04 Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN 159 kB
 Anzugsmomente 67,3 kB

Zeichnungen

Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1BCHR1SWTWCADZub.PreisBestellen
07280-04-03M36,80,250,54,958,85,5320 1,72 €
07280-04-04M490,30,86,5107430 1,74 €
07280-04-05M5100,517168430 1,83 €
07280-04-06M6120,8191610630 2,23 €
07280-04-08M8160,81,6122013830 2,33 €
07280-04-10M1020121432161030 2,78 €
07280-04-12M122412,51635191130 5,39 €