norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Form A: Klemmring Standard.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07811_A Klemmringe breit geschlitzt, Form A 178 kB

Zeichnungen

Klemmringe breit geschlitzt, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BC
(DIN 912)
D1

D2RCADZub.PreisBestellen
07811-00801AStahl20M3x881822,4 5,31 €
07811-01001AStahl20M3x10102426 5,97 €
07811-01201AStahl24M4x12122831,8 6,72 €
07811-01601AStahl29M5x16163439,4 8,13 €
07811-02001AStahl33M6x18204046,4 9,21 €
07811-02501AStahl33M6x18254550,8 10,73 €
07811-03001AStahl33M6x18305458,6 12,90 €
07811-04001AStahl33M6x18406065 13,01 €
07811-05001AStahl41M8x25507887 19,73 €
07811-00802AEdelstahl20M3x881822,4 8,73 €
07811-01002AEdelstahl20M3x10102426 10,91 €
07811-01202AEdelstahl24M4x12122831,8 12,23 €
07811-01602AEdelstahl29M5x16163439,4 14,90 €
07811-02002AEdelstahl33M6x18204046,4 16,84 €
07811-02502AEdelstahl33M6x18254550,8 19,87 €
07811-03002AEdelstahl33M6x18305458,6 23,51 €
07811-04002AEdelstahl33M6x18406065 23,75 €
07811-05002AEdelstahl41M8x25507887 36,11 €