|
|
07811_BKlemmringe breit geschlitzt, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.
Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht.Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07811-100801 | B | Stahl | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 5,31 € | | 07811-101001 | B | Stahl | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 5,97 € | | 07811-101201 | B | Stahl | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 6,72 € | | 07811-101601 | B | Stahl | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 8,13 € | | 07811-102001 | B | Stahl | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 9,21 € | | 07811-102501 | B | Stahl | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 10,73 € | | 07811-103001 | B | Stahl | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 12,90 € | | 07811-104001 | B | Stahl | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 13,01 € | | 07811-105001 | B | Stahl | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 19,73 € | | 07811-100802 | B | Edelstahl | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 |  | | 8,73 € | | 07811-101002 | B | Edelstahl | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 |  | | 10,91 € | | 07811-101202 | B | Edelstahl | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 |  | | 12,23 € | | 07811-101602 | B | Edelstahl | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 |  | | 14,90 € | | 07811-102002 | B | Edelstahl | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 |  | | 16,84 € | | 07811-102502 | B | Edelstahl | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 |  | | 19,87 € | | 07811-103002 | B | Edelstahl | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 |  | | 23,51 € | | 07811-104002 | B | Edelstahl | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 |  | | 23,75 € | | 07811-105002 | B | Edelstahl | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 |  | | 36,11 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|