norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07813 Klemmringe breit geteilt 203 kB

Zeichnungen

Klemmringe breit geteilt

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
BCD1

D2RCADZub.PreisBestellen
07813-00801Stahl20M3x881822,4 6,58 €
07813-01001Stahl20M3x10102426 7,58 €
07813-01201Stahl24M4x12122831,8 8,24 €
07813-01601Stahl29M5x16163439,4 10,03 €
07813-02001Stahl33M6x18204046,4 11,26 €
07813-02501Stahl33M6x18254550,8 12,82 €
07813-03001Stahl33M6x18305458,6 15,50 €
07813-04001Stahl33M6x18406065 15,83 €
07813-05001Stahl41M8X25507887 22,08 €
07813-00802Edelstahl20M3x881822,4 12,34 €
07813-01002Edelstahl20M3x10102426 13,70 €
07813-01202Edelstahl24M4x12122831,8 15,20 €
07813-01602Edelstahl29M5x16163439,4 18,32 €
07813-02002Edelstahl33M6x18204046,4 20,56 €
07813-02502Edelstahl33M6x18254550,8 23,42 €
07813-03002Edelstahl33M6x18305458,6 27,91 €
07813-04002Edelstahl33M6x18406065 28,40 €
07813-05002Edelstahl41M8X25507887 40,86 €