Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Einsatz Edelstahl.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.
Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07810 Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel 193 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
BD1

D2RCADZub.PreisBestellen
07810-11001Automatenstahl9102444,1 7,87 €
07810-11201Automatenstahl11122890,4 8,05 €
07810-11501Automatenstahl131534105 8,71 €
07810-11601Automatenstahl131634105 8,89 €
07810-11801Automatenstahl131836105,7 9,27 €
07810-12001Automatenstahl152040103,8 9,70 €
07810-12201Automatenstahl152242104,2 9,70 €
07810-12501Automatenstahl152545104,8 10,26 €
07810-12801Automatenstahl152848106,8 10,26 €
07810-13001Automatenstahl153054112,6 11,78 €
07810-14001Automatenstahl154060113,2 13,38 €
07810-15001Automatenstahl195078150,2 24,83 €
07810-11002Edelstahl9102444,1 12,18 €
07810-11202Edelstahl11122890,4 12,36 €
07810-11502Edelstahl131534105 14,44 €
07810-11602Edelstahl131634105 14,60 €
07810-11802Edelstahl131836105,7 16,12 €
07810-12002Edelstahl152040103,8 18,68 €
07810-12202Edelstahl152242104,2 19,18 €
07810-12502Edelstahl152545104,8 19,70 €
07810-12802Edelstahl152848106,8 20,70 €
07810-13002Edelstahl153054112,6 21,71 €
07810-14002Edelstahl154060113,2 30,13 €
07810-15002Edelstahl195078150,2 59,78 €