norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Aluminium.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Form A: Klemmring Standard.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07810_A Klemmringe geschlitzt, Form A 229 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormBC
(DIN 912)
D1D2RCADZub.PreisBestellen
07810-00401StahlA9M3x841620,7 2,11 €
07810-00501StahlA9M3x851620,7 2,11 €
07810-00601StahlA9M3x861620,7 2,11 €
07810-00801StahlA9M3x881822,4 2,11 €
07810-01001StahlA9M3x10102426 2,66 €
07810-01201StahlA11M4x12122831,8 2,98 €
07810-01501StahlA13M5x16153439,4 3,51 €
07810-01601StahlA13M5x16163439,4 3,51 €
07810-01801StahlA13M5x16183641,1 3,93 €
07810-02001StahlA15M6x18204046,4 4,57 €
07810-02201StahlA15M6x18224248,1 4,79 €
07810-02501StahlA15M6x18254550,8 4,99 €
07810-02801StahlA15M6x18284853,7 5,31 €
07810-03001StahlA15M6x18305458,6 6,16 €
07810-04001StahlA15M6x18406065 6,91 €
07810-05001StahlA19M8x25507887 14,88 €
07810-00402EdelstahlA9M3x841620,7 4,72 €
07810-00502EdelstahlA9M3x851620,7 4,72 €
07810-00602EdelstahlA9M3x861620,7 4,72 €
07810-00802EdelstahlA9M3x881822,4 4,95 €
07810-01002EdelstahlA9M3x10102426 6,80 €
07810-01202EdelstahlA11M4x12122831,8 7,01 €
07810-01502EdelstahlA13M5x16153439,4 8,40 €
07810-01602EdelstahlA13M5x16163439,4 8,40 €
07810-01802EdelstahlA13M5x16183641,1 9,36 €
07810-02002EdelstahlA15M6x18204046,4 12,12 €
07810-02202EdelstahlA15M6x18224248,1 12,76 €
07810-02502EdelstahlA15M6x18254550,8 13,61 €
07810-02802EdelstahlA15M6x18284853,7 14,56 €
07810-03002EdelstahlA15M6x18305458,6 16,79 €
07810-04002EdelstahlA15M6x18406065 25,51 €
07810-05002EdelstahlA19M8x25507887 44,65 €
07810-00403AluminiumA9M3x841620,7 3,18 €
07810-00503AluminiumA9M3x851620,7 3,18 €
07810-00603AluminiumA9M3x861620,7 3,18 €
07810-00803AluminiumA9M3x881822,4 3,41 €
07810-01003AluminiumA9M3x10102426 4,09 €
07810-01203AluminiumA11M4x12122831,8 4,44 €
07810-01503AluminiumA13M5x16153439,4 6,60 €
07810-01603AluminiumA13M5x16163439,4 6,60 €
07810-01803AluminiumA13M5x16183641,1 7,51 €
07810-02003AluminiumA15M6x18204046,4 7,51 €
07810-02203AluminiumA15M6x18224248,1 7,73 €
07810-02503AluminiumA15M6x18254550,8 9,10 €
07810-02803AluminiumA15M6x18284853,7 11,83 €
07810-03003AluminiumA15M6x18305458,6 11,83 €
07810-04003AluminiumA15M6x18406065 15,70 €
07810-05003AluminiumA19M8x25507887 27,53 €