norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305.
Aluminium.
Ausführung:Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9.
Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70.
Hinweis:Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen.

Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.

Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht.
Temperaturbereich:-40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07810_B Klemmringe geschlitzt, Form B 185 kB

Zeichnungen

Klemmringe geschlitzt, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormBC
(DIN 912)
D1D2RCADZub.PreisBestellen
07810-100401StahlB9M3x841620,7 2,11 €
07810-100501StahlB9M3x851620,7 2,11 €
07810-100601StahlB9M3x861620,7 2,11 €
07810-100801StahlB9M3x881822,4 2,11 €
07810-101001StahlB9M3x10102426 2,66 €
07810-101201StahlB11M4x12122831,8 2,98 €
07810-101501StahlB13M5x16153439,4 3,51 €
07810-101601StahlB13M5x16163439,4 3,51 €
07810-101801StahlB13M5x16183641,1 3,93 €
07810-102001StahlB15M6x18204046,4 4,57 €
07810-102201StahlB15M6x18224248,1 4,79 €
07810-102501StahlB15M6x18254550,8 4,99 €
07810-102801StahlB15M6x18284853,7 5,31 €
07810-103001StahlB15M6x18305458,6 6,16 €
07810-104001StahlB15M6x18406065 6,91 €
07810-105001StahlB19M8x25507887 14,88 €
07810-100402EdelstahlB9M3x841620,7 4,72 €
07810-100502EdelstahlB9M3x851620,7 4,72 €
07810-100602EdelstahlB9M3x861620,7 4,72 €
07810-100802EdelstahlB9M3x881822,4 4,95 €
07810-101002EdelstahlB9M3x10102426 6,80 €
07810-101202EdelstahlB11M4x12122831,8 7,01 €
07810-101502EdelstahlB13M5x16153439,4 8,40 €
07810-101602EdelstahlB13M5x16163439,4 8,40 €
07810-101802EdelstahlB13M5x16183641,1 9,36 €
07810-102002EdelstahlB15M6x18204046,4 12,12 €
07810-102202EdelstahlB15M6x18224248,1 12,76 €
07810-102502EdelstahlB15M6x18254550,8 13,61 €
07810-102802EdelstahlB15M6x18284853,7 14,56 €
07810-103002EdelstahlB15M6x18305458,6 16,79 €
07810-104002EdelstahlB15M6x18406065 25,51 €
07810-105002EdelstahlB19M8x25507887 44,65 €
07810-100403AluminiumB9M3x841620,7 3,18 €
07810-100503AluminiumB9M3x851620,7 3,18 €
07810-100603AluminiumB9M3x861620,7 3,18 €
07810-100803AluminiumB9M3x881822,4 3,41 €
07810-101003AluminiumB9M3x10102426 4,09 €
07810-101203AluminiumB11M4x12122831,8 4,44 €
07810-101503AluminiumB13M5x16153439,4 6,60 €
07810-101603AluminiumB13M5x16163439,4 6,60 €
07810-101803AluminiumB13M5x16183641,1 7,51 €
07810-102003AluminiumB15M6x18204046,4 7,51 €
07810-102203AluminiumB15M6x18224248,1 7,73 €
07810-102503AluminiumB15M6x18254550,8 9,10 €
07810-102803AluminiumB15M6x18284853,7 11,83 €
07810-103003AluminiumB15M6x18305458,6 11,83 €
07810-104003AluminiumB15M6x18406065 15,70 €
07810-105003AluminiumB19M8x25507887 27,53 €