Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404.Ausführung:poliert.Hinweis:Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen, Plexiglasabdeckungen etc. Die überdurchschnittlich große Bundauflagefläche und der Freistich am Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie, gleichmäßige Kraftverteilung auf dem jeweiligen Untergrund. Zudem ist die Kopfhöhe und somit eventuell störende Kanten so gering wie möglich gewählt. Der Antrieb erfolgt über den Zweikant mittels Maulschlüssel.
Die Oberfläche der Kugelkopfschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. Die Oberfläche weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07175-02 Kugelkopfschraube im Hygienic DESIGN 151 kB
 Anzugsmomente 07175-02 68,2 kB

Zeichnungen

Kugelkopfschraube im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1KTSWR1LCADZub.PreisBestellen
07175-02-03X6M3820,655,26 4,02 €
07175-02-03X8M3820,655,28 4,05 €
07175-02-03X10M3820,655,210 4,11 €
07175-02-04X8M4113166,78 4,17 €
07175-02-04X10M4113166,710 4,21 €
07175-02-04X12M4113166,712 4,23 €
07175-02-05X10M5144188,610 4,54 €
07175-02-05X12M5144188,612 4,65 €
07175-02-05X16M5144188,616 4,75 €
07175-02-06X12M61751,5101012 4,92 €
07175-02-06X16M61751,5101016 5,12 €
07175-02-06X20M61751,5101020 5,24 €
07175-02-08X16M82051,5131316 5,22 €
07175-02-08X20M82051,5131320 5,40 €
07175-02-08X25M82051,5131325 5,47 €
07175-02-10X20M102261,51513,520 6,75 €
07175-02-10X25M102261,51513,525 6,92 €
07175-02-10X30M102261,51513,530 7,06 €
07175-02-12X25M12277,51,51916,325 8,25 €
07175-02-12X30M12277,51,51916,330 8,59 €
07175-02-12X35M12277,51,51916,335 8,94 €
07175-02-16X30M163691,5242330 11,09 €
07175-02-16X35M163691,5242335 11,97 €
07175-02-16X40M163691,5242340 12,28 €