norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl oder Edelstahl.
Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.
Ausführung:Stahlausführung einsatzgehärtet.
Edelstahlausführung ungehärtet, blank.
Hinweis:Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.Zeichnungshinweis:
Form C: Kugelscheibe
Form D: Kegelpfanne mit D4 = D3
Form G: Kegelpfanne mit D4 > D3
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07420 Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01 187 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01

Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01

mehr Info

Zeichnungen

Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Einsatzstahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

D1D3H1H2R1für
Bolzen Ø
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07420-105-C5,25-0,427,556,5
07420-10607420-0106C6,4-0,72,3969/6
07420-10807420-0108C8,4-0,63,212817/12
07420-11007420-0110C10,5-0,84151026/16
07420-11207420-0112C13-1,14,6171238/24
07420-114-C15-1,25221453
07420-11607420-0116C17-1,35,3221673/45
07420-12007420-0120C21-26,32720117/71
07420-12407420-0124C25-2,48,23224168/105
07420-13007420-0130C31-3,611,24130269/191
07420-13607420-0136C37-4,6145036394/-
07420-14207420-0142C43-6,5175842-
07420-14807420-0148C50-8216748714/-
07420-156-C58-9,5237956960
07420-164-C66-122793641269

Kegelpfannen Form D DIN 6319, Ausgabe 10/01

mehr Info

Zeichnungen

Kegelpfannen Form D DIN 6319, Ausgabe 10/01

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Einsatzstahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

D2D4D5H3H4
mit Kegelpfanne
für
Bolzen Ø
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07420-205-D10,5-9,252,13,156,5
07420-20607420-0206D12-112,8469/6
07420-20807420-0208D17-14,53,55,6817/12
07420-21007420-0210D21-18,54,26,31026/16
07420-21207420-0212D24-20581238/24
07420-214-D28-24,85,6--53
07420-21607420-0216D30-266,29,31673/45
07420-22007420-0220D36-317,511,620117/71
07420-22407420-0224D44-379,51524168/105
07420-23007420-0230D56-491218,930269/191
07420-23607420-0236D68-601523,336394/-
07420-24207420-0242D78-701828,342-
07420-24807420-0248D92-822235,248714/-
07420-256-D103-922539,756960
07420-264-D120-1103046,5641269

Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01

mehr Info

Zeichnungen

Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Vergütungsstahl
Bestellnummer
Edelstahl
Form

D2D4D5H3H4
mit Kegelpfanne
für
Bolzen Ø
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
07420-305-G15-9,252,53,556,5
07420-30607420-0306G17-1145,269/6
07420-30807420-0308G24-14,556,8817/12
07420-31007420-0310G30-18,557,11026/16
07420-31207420-0312G36-20691238/24
07420-314-G40-24,868,61453
07420-31607420-0316G44-26710,11673/45
07420-32007420-0320G50-3181220117/71
07420-32407420-0324G60-371015,524168/105
07420-33007420-0330G68-491218,730269/191
07420-336-G80-601220,336394
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66