|
|
07076Nutensteinprofil Typ I |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:beschichtet.Hinweis:Das Nutenprofil ist mit Gewindebohrungen im Rastermaß 40 mm und 60 mm versehen. Die Profile eignen sich besonders gut um einen gleichbleibenden Achsabstand bei den Lagerflanschen 10400 für die Transportrollen zu erhalten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Nutbreite | D | L | L1 | L2 | Anzahl Bohrungen | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07076-084008X1000 | 8 | M8 | 1000 | 40 | 20 | 25 |  | | 43,06 € | | 07076-086008X1000 | 8 | M8 | 1000 | 60 | 30 | 17 |  | | 39,93 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|