Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503.Ausführung:Stahl blank.
Stahl verzinkt.
Hinweis:Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen.
Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07590-05 Nutmuttern Stahl DIN 70852 213 kB

Zeichnungen

Nutmuttern Stahl DIN 70852

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerOberfläche
Grundkörper
D1

D2D3HB=NutbreiteTCADZub.PreisBestellen
07590-05-010blankM10x1201654,51,8 1,39 €
07590-05-012blankM12x1,5221864,51,8 1,39 €
07590-05-014blankM14x1,5242064,51,8 1,39 €
07590-05-016blankM16x1,5282365,52,3 1,39 €
07590-05-018blankM18x1,5302565,52,3 1,43 €
07590-05-020blankM20x1,5322765,52,3 1,45 €
07590-05-022blankM22x1,5363076,52,8 1,61 €
07590-05-024blankM24x1,5383276,52,8 1,76 €
07590-05-026blankM26x1,5403476,52,8 1,84 €
07590-05-028blankM28x1,5423676,52,8 1,92 €
07590-05-030blankM30x1,5443876,52,8 2,00 €
07590-05-032blankM32x1,54841873,3 2,17 €
07590-05-035blankM35x1,55043873,3 2,34 €
07590-05-038blankM38x1,55447873,3 2,51 €
07590-05-040blankM40x1,55649873,3 2,67 €
07590-05-042blankM42x1,56052883,3 2,85 €
07590-05-045blankM45x1,56254883,3 3,02 €
07590-05-048blankM48x1,56557883,3 3,14 €
07590-05-050blankM50x1,56860883,3 3,26 €
07590-05-052blankM52X1,57062883,3 3,43 €
07590-05-055blankM55X1,57567883,3 3,58 €
07590-05-060blankM60x1,580719114,3 4,09 €
07590-05-065blankM65X1,585769114,3 4,54 €
07590-05-070blankM70X1,590819114,3 5,62 €
07590-05-075blankM75X1,5958610114,3 6,06 €
07590-05-080blankM80X1,51009110114,3 7,78 €
07590-05-10verzinktM10x1201654,51,8 1,66 €
07590-05-12verzinktM12x1,5221864,51,8 1,66 €
07590-05-14verzinktM14x1,5242064,51,8 1,66 €
07590-05-16verzinktM16x1,5282365,52,3 1,66 €
07590-05-18verzinktM18x1,5302565,52,3 1,70 €
07590-05-20verzinktM20x1,5322765,52,3 1,74 €
07590-05-22verzinktM22x1,5363076,52,8 1,93 €
07590-05-24verzinktM24x1,5383276,52,8 2,11 €
07590-05-26verzinktM26x1,5403476,52,8 2,20 €
07590-05-28verzinktM28x1,5423676,52,8 2,30 €
07590-05-30verzinktM30x1,5443876,52,8 2,39 €
07590-05-32verzinktM32x1,54841873,3 2,59 €
07590-05-35verzinktM35x1,55043873,3 2,79 €
07590-05-38verzinktM38x1,55447873,3 3,00 €
07590-05-40verzinktM40x1,55649873,3 3,20 €
07590-05-42verzinktM42x1,56052883,3 3,42 €
07590-05-45verzinktM45x1,56254883,3 3,62 €
07590-05-48verzinktM48x1,56557883,3 3,76 €
07590-05-50verzinktM50x1,56860883,3 3,91 €
07590-05-52verzinktM52X1,57062883,3 4,10 €
07590-05-55verzinktM55X1,57567883,3 4,29 €
07590-05-60verzinktM60x1,580719114,3 4,90 €
07590-05-65verzinktM65X1,585769114,3 5,45 €
07590-05-70verzinktM70X1,590819114,3 6,75 €
07590-05-75verzinktM75X1,5958610114,3 7,27 €
07590-05-80verzinktM80X1,51009110114,3 9,34 €