|
|
07820Rastelemente Stahl oder Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition. Werkstoff:Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2.Ausführung:Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank. Feder blank. Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A 2-70, blank.Bestellhinweis:Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten. Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. Hinweis:Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden.Funktionen:Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden.Zubehör:Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762 Zylinderschraube DIN 6912Zeichnungshinweis:Form A: Innenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen Form B: Innenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, 2 Passbohrungen Form C: Innenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Gewindebohrungen zur Befestigung, 2 Passbohrungen Form D: Innenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Gewindebohrungen zur Befestigung, 2 Passbohrungen Form E: Außenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben, 2 Passbohrungen Form F: Außenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Senkbohrungen für Zylinderschrauben, 2 Passbohrungen Form G: Außenverzahnt, zentrische Gewindebohrung, 2 Gewindebohrungen, 2 Passbohrungen Form H: Außenverzahnt, zentrische Durchgangsbohrung, 2 Gewindebohrungen, 2 Passbohrungen
1) ausgerastet 2) eingerastet Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
|
Rastelemente, Form B mit Innenverzahnung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | B2 | B3 | Bohrungs-Ø D1 | D2 | D3 Zylinderschraube DIN 7984 | D4 | H | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07820-22338 | B | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 9,09 € | | 07820-23346 | B | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 10,85 € | | 07820-122338 | B | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 12,08 € | | 07820-123346 | B | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 14,23 € | |
|
|
Rastelemente, Form D mit Innenverzahnung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | B2 | B3 | Bohrungs-Ø D1 | D2 | D3 | D4 | H | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07820-42338 | D | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 9,34 € | | 07820-43346 | D | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 11,15 € | | 07820-142338 | D | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 12,42 € | | 07820-143346 | D | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 14,63 € | |
|
Rastelemente, Form E mit Aussenverzahnung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07820-52338 | E | Stahl | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 9,09 € | | 07820-53346 | E | Stahl | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 10,85 € | | 07820-152338 | E | Edelstahl | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 12,08 € | | 07820-153346 | E | Edelstahl | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 14,23 € | |
|
Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | B2 | B3 | Bohrungs-Ø D1 | D2 | D3 | D4 | H | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07820-62338 | F | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 9,09 € | | 07820-63346 | F | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 10,85 € | | 07820-162338 | F | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 12,08 € | | 07820-163346 | F | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 |  | | 14,23 € | |
|
|
Rastelemente, Form H mit Aussenverzahnung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | B2 | B3 | Bohrungs-Ø D1 | D2 | D3 | D4 | H | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07820-82338 | H | Stahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 9,09 € | | 07820-183346 | H | Edelstahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 |  | | 14,23 € | | 07820-83346 | H | Stahl | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 |  | | 10,85 € | | 07820-182338 | H | Edelstahl | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 |  | | 12,08 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|