Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Rastelemente werden verwendet, um zwei Bauteile in beliebigen Winkelpositionen formschlüssig miteinander zu verbinden. Die innenverzahnten Rastelemente (Form A-D) sind mit den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H), je nach Anwendungsfall und Montagemöglichkeit, beliebig miteinander kombinierbar. Die Druckfeder unterstützt ein schnelles Umsetzen auf eine neue Winkelposition. Werkstoff:Rastelement Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.
Feder Edelstahl 1.4310.
Zylinderschrauben Stahl oder Edelstahl A 2.
Ausführung:Rastelement Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Feder blank.
Zylinderschrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8, geschwärzt oder Edelstahl A 2-70, blank.
Bestellhinweis:Bei den innenverzahnten Rastelementen der Form A und B sind je 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M3x8 bzw. M5x10 im Lieferumfang enthalten.
Bei den außenverzahnten Rastelementen (Form E-H) ist je eine Druckfeder aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:Zur Befestigung von Rastelementen der Form A oder B sind Zylinderschrauben nach DIN 7984 mit Innensechskant, niedriger Kopf zu verwenden.Funktionen:Die Rastelemente verwendet man zur rotatorischen Verstellung von Bauteilen. Die Befestigungsmöglichkeiten können anwendungsbezogen zusammengestellt werden.Zubehör:Zylinderschrauben DIN 912/DIN EN ISO 4762
Zylinderschraube DIN 6912
Zeichnungshinweis:
1) ausgerastet
2) eingerastet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07820_F Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung 240 kB

Zeichnungen

Rastelemente, Form F mit Aussenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
B2B3Bohrungs-Ø
D1
D2D3D4H

Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
07820-62338FStahl12124,23H83,2239,538 9,09 €
07820-63346FStahl18186,25H85,3331346 10,85 €
07820-162338FEdelstahl12124,23H83,2239,538 12,08 €
07820-163346FEdelstahl18186,25H85,3331346 14,23 €