Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 140 HV oder Edelstahl (A 2-70).Ausführung:blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07300 Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A 155 kB

Zeichnungen

Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
für
Schrauben
D1D2HFilter
07300-0307300-103M33,270,5
07300-0407300-104M44,390,8
07300-0507300-105M55,3101
07300-0607300-106M66,4121,6
07300-0807300-108M88,4161,6
07300-1007300-110M1010,5202
07300-1207300-112M1213242,5
07300-1407300-114M1415282,5
07300-1607300-116M1617303
07300-2007300-120M2021373
07300-2407300-124M2425444
07300-3007300-130M3031564
07300-3607300-136M3637665
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66