Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder EN AW-7022.Ausführung:Stahl: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200 – 1400 N/mm² Festigkeit, schwarz.
Stahl gedreht: brüniert.
Aluminium gedreht, eloxiert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07320 Scheiben für Spannzeuge aus Stahl oder Aluminium DIN 6340 163 kB

Zeichnungen

Scheiben für Spannzeuge aus Stahl oder Aluminium DIN 6340

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Aluminium
Bestellnummer
Stahl gedreht
D1D2Hfür
Schraube
Filter
07320-0607320-20607320-3066,4173M6
07320-0807320-20807320-3088,4234M8
07320-1007320-21007320-31010,5284M10
07320-1207320-21207320-31213355M12
07320-1407320-21407320-31415405M14
07320-1607320-21607320-31617456M16
07320-1807320-21807320-31819456M18
07320-2007320-22007320-32021506M20
07320-2207320-222-23508M22
07320-2407320-224-25608M24
07320-3007320-230-316810M30
07320-3607320-236-388010M36
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66