norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt, Härte
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Scheiben haben einen Außendurchmesser von D2 = ~3 × D1.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07305 Scheiben mit großem Außendurchmesser DIN 9021 111 kB

Zeichnungen

Scheiben mit großem Außendurchmesser DIN 9021

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
für
Schrauben
D1

D2HCADZub.PreisBestellen
07305-03StahlM33,290,8 0,12 €
07305-04StahlM44,3121 0,20 €
07305-05StahlM55,3151,2 0,23 €
07305-06StahlM66,4181,6 0,27 €
07305-08StahlM88,4242 0,31 €
07305-10StahlM1010,5302,5 0,56 €
07305-12StahlM1213373 0,62 €
07305-14StahlM1415443 0,84 €
07305-16StahlM1617503 1,05 €
07305-18StahlM1820564 1,84 €
07305-20StahlM2022604 2,09 €
07305-24StahlM2426725 3,08 €
07305-30StahlM3033926 6,73 €
07305-103EdelstahlM33,290,8 0,15 €
07305-104EdelstahlM44,3121 0,24 €
07305-105EdelstahlM55,3151,2 0,29 €
07305-106EdelstahlM66,4181,6 0,31 €
07305-108EdelstahlM88,4242 0,37 €
07305-110EdelstahlM1010,5302,5 0,68 €
07305-112EdelstahlM1213373 0,94 €
07305-114EdelstahlM1415443 1,05 €
07305-116EdelstahlM1617503 1,29 €
07305-118EdelstahlM1820564 2,07 €
07305-120EdelstahlM2022604 2,34 €
07305-124EdelstahlM2426725 3,65 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66