|
|
07174_ASchrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant DIN... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A 2-70, blank. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | DK | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07174-1303X8 | A | Stahl | - | 10.9 | M3 | 8 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,26 € | | 07174-1303X10 | A | Stahl | - | 10.9 | M3 | 10 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,26 € | | 07174-1303X12 | A | Stahl | - | 10.9 | M3 | 12 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,28 € | | 07174-1303X16 | A | Stahl | - | 10.9 | M3 | 16 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,28 € | | 07174-1303X20 | A | Stahl | - | 10.9 | M3 | 20 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,30 € | | 07174-1304X8 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 8 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,17 € | | 07174-1304X10 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,20 € | | 07174-1304X12 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 12 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,22 € | | 07174-1304X16 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 16 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,25 € | | 07174-1304X20 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 20 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,25 € | | 07174-1304X25 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 25 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,27 € | | 07174-1304X30 | A | Stahl | - | 10.9 | M4 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,31 € | | 07174-1305X8 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,23 € | | 07174-1305X10 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 10 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,20 € | | 07174-1305X12 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 12 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,21 € | | 07174-1305X16 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 16 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,22 € | | 07174-1305X20 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 20 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,26 € | | 07174-1305X25 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 25 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,32 € | | 07174-1305X30 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 30 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,33 € | | 07174-1305X35 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 35 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,36 € | | 07174-1305X40 | A | Stahl | - | 10.9 | M5 | 40 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,48 € | | 07174-1306X8 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 8 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,32 € | | 07174-1306X10 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 10 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,27 € | | 07174-1306X12 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 12 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,29 € | | 07174-1306X16 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,30 € | | 07174-1306X20 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 20 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,34 € | | 07174-1306X25 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 25 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,31 € | | 07174-1306X30 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 30 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,39 € | | 07174-1306X35 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 35 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,41 € | | 07174-1306X40 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 40 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,52 € | | 07174-1306X45 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 45 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,53 € | | 07174-1306X50 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 50 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,63 € | | 07174-1306X55 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 55 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,77 € | | 07174-1306X60 | A | Stahl | - | 10.9 | M6 | 60 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,86 € | | 07174-1308X8 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 8 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,40 € | | 07174-1308X10 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 10 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,35 € | | 07174-1308X12 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 12 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,26 € | | 07174-1308X16 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 16 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,24 € | | 07174-1308X20 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 20 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,25 € | | 07174-1308X25 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 25 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,26 € | | 07174-1308X30 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 30 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,35 € | | 07174-1308X35 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 35 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,37 € | | 07174-1308X40 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 40 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,39 € | | 07174-1308X45 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 45 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,44 € | | 07174-1308X50 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 50 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,52 € | | 07174-1308X55 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 55 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,61 € | | 07174-1308X60 | A | Stahl | - | 10.9 | M8 | 60 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,70 € | | 07174-1310X12 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 12 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,57 € | | 07174-1310X16 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 16 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,48 € | | 07174-1310X20 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 20 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,50 € | | 07174-1310X25 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 25 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,51 € | | 07174-1310X30 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 30 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,53 € | | 07174-1310X35 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 35 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,59 € | | 07174-1310X40 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 40 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,65 € | | 07174-1310X45 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 45 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,74 € | | 07174-1310X50 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 50 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,83 € | | 07174-1310X55 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 55 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,97 € | | 07174-1310X60 | A | Stahl | - | 10.9 | M10 | 60 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 1,04 € | | 07174-1503X8 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M3 | 8 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,27 € | | 07174-1503X10 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M3 | 10 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,27 € | | 07174-1503X12 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M3 | 12 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,29 € | | 07174-1503X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M3 | 16 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,29 € | | 07174-1503X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M3 | 20 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,31 € | | 07174-1504X8 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 8 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,19 € | | 07174-1504X10 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,21 € | | 07174-1504X12 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 12 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,23 € | | 07174-1504X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 16 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,26 € | | 07174-1504X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 20 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,26 € | | 07174-1504X25 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 25 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,28 € | | 07174-1504X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,32 € | | 07174-1505X8 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,24 € | | 07174-1505X10 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 10 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,21 € | | 07174-1505X12 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 12 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,22 € | | 07174-1505X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 16 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,23 € | | 07174-1505X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 20 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,27 € | | 07174-1505X25 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 25 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,33 € | | 07174-1505X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 30 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,34 € | | 07174-1505X35 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 35 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,37 € | | 07174-1505X40 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 40 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,49 € | | 07174-1505X45 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 45 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,57 € | | 07174-1506X8 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 8 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,33 € | | 07174-1506X10 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 10 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,28 € | | 07174-1506X12 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 12 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,30 € | | 07174-1506X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,31 € | | 07174-1506X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 20 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,35 € | | 07174-1506X25 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 25 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,32 € | | 07174-1506X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 30 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,40 € | | 07174-1506X35 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 35 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,42 € | | 07174-1506X40 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 40 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,53 € | | 07174-1506X45 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 45 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,54 € | | 07174-1506X50 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 50 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,64 € | | 07174-1506X55 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 55 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,78 € | | 07174-1506X60 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 60 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,88 € | | 07174-1508X8 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 8 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,41 € | | 07174-1508X10 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 10 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,36 € | | 07174-1508X12 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 12 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,27 € | | 07174-1508X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 16 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,25 € | | 07174-1508X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 20 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,26 € | | 07174-1508X25 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 25 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,27 € | | 07174-1508X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 30 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,36 € | | 07174-1508X35 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 35 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,38 € | | 07174-1508X40 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 40 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,40 € | | 07174-1508X45 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 45 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,45 € | | 07174-1508X50 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 50 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,53 € | | 07174-1508X55 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 55 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,62 € | | 07174-1508X60 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 60 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,72 € | | 07174-1510X12 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 12 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,58 € | | 07174-1510X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 16 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,49 € | | 07174-1510X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 20 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,51 € | | 07174-1510X25 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 25 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,52 € | | 07174-1510X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 30 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,54 € | | 07174-1510X35 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 35 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,60 € | | 07174-1510X40 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 40 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,66 € | | 07174-1510X45 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 45 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,75 € | | 07174-1510X50 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 50 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,84 € | | 07174-1510X55 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 55 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,98 € | | 07174-1510X60 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 60 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 1,06 € | | 07174-1512X16 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 16 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,07 € | | 07174-1512X20 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 20 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 0,77 € | | 07174-1512X25 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 25 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 0,96 € | | 07174-1512X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 30 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,08 € | | 07174-1512X35 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 35 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,22 € | | 07174-1512X40 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 40 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,25 € | | 07174-1512X45 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 45 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,41 € | | 07174-1512X50 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 50 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,46 € | | 07174-1512X60 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 60 | 21 | 6,6 | 8 |  | | 1,81 € | | 07174-1516X30 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M16 | 30 | 28 | 8,8 | 10 |  | | 2,51 € | | 07174-1516X40 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M16 | 40 | 28 | 8,8 | 10 |  | | 3,00 € | | 07174-1516X45 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M16 | 45 | 28 | 8,8 | 10 |  | | 2,60 € | | 07174-1516X50 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M16 | 50 | 28 | 8,8 | 10 |  | | 2,64 € | | 07174-1516X60 | A | Stahl | verzinkt | 10.9 | M16 | 60 | 28 | 8,8 | 10 |  | | 2,98 € | | 07174-1103X8 | A | Edelstahl | - | 70 | M3 | 8 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,10 € | | 07174-1103X10 | A | Edelstahl | - | 70 | M3 | 10 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,10 € | | 07174-1103X12 | A | Edelstahl | - | 70 | M3 | 12 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,10 € | | 07174-1103X16 | A | Edelstahl | - | 70 | M3 | 16 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,12 € | | 07174-1103X20 | A | Edelstahl | - | 70 | M3 | 20 | 5,7 | 1,65 | 2 |  | | 0,15 € | | 07174-1104X8 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 8 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,13 € | | 07174-1104X10 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,14 € | | 07174-1104X12 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 12 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,16 € | | 07174-1104X16 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 16 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,20 € | | 07174-1104X20 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 20 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,24 € | | 07174-1104X25 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 25 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,28 € | | 07174-1104X30 | A | Edelstahl | - | 70 | M4 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,33 € | | 07174-1105X8 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,23 € | | 07174-1105X10 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 10 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,24 € | | 07174-1105X12 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 12 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,25 € | | 07174-1105X16 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 16 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,27 € | | 07174-1105X20 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 20 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,32 € | | 07174-1105X25 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 25 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,37 € | | 07174-1105X30 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 30 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,43 € | | 07174-1105X40 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 40 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,54 € | | 07174-1105X45 | A | Edelstahl | - | 70 | M5 | 45 | 9,5 | 2,75 | 3 |  | | 0,64 € | | 07174-1106X8 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 8 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,31 € | | 07174-1106X10 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 10 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,27 € | | 07174-1106X12 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 12 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,29 € | | 07174-1106X16 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,30 € | | 07174-1106X20 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 20 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,35 € | | 07174-1106X25 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 25 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,41 € | | 07174-1106X30 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 30 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,47 € | | 07174-1106X35 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 35 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,56 € | | 07174-1106X40 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 40 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,61 € | | 07174-1106X45 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 45 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,68 € | | 07174-1106X50 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 50 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,71 € | | 07174-1106X60 | A | Edelstahl | - | 70 | M6 | 60 | 10,5 | 3,3 | 4 |  | | 0,85 € | | 07174-1108X10 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 10 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,36 € | | 07174-1108X12 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 12 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,33 € | | 07174-1108X16 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 16 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,33 € | | 07174-1108X20 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 20 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,41 € | | 07174-1108X25 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 25 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,48 € | | 07174-1108X30 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 30 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,57 € | | 07174-1108X35 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 35 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,64 € | | 07174-1108X40 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 40 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,72 € | | 07174-1108X45 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 45 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,83 € | | 07174-1108X50 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 50 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 0,91 € | | 07174-1108X60 | A | Edelstahl | - | 70 | M8 | 60 | 14 | 4,4 | 5 |  | | 1,04 € | | 07174-1110X16 | A | Edelstahl | - | 70 | M10 | 16 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,79 € | | 07174-1110X20 | A | Edelstahl | - | 70 | M10 | 20 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,75 € | | 07174-1110X25 | A | Edelstahl | - | 70 | M10 | 25 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,85 € | | 07174-1110X30 | A | Edelstahl | - | 70 | M10 | 30 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 0,88 € | | 07174-1110X40 | A | Edelstahl | - | 70 | M10 | 40 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 1,19 € | | 07174-1110X50 | A | Edelstahl | - | 70 | M10 | 50 | 17,5 | 5,5 | 6 |  | | 1,41 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|