|
|
07174_BSchrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A 2-70, blank. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | D1 | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07174-2304X8 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 8 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,26 € | | 07174-2304X10 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,28 € | | 07174-2304X12 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 12 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,28 € | | 07174-2304X16 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 16 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,28 € | | 07174-2304X20 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 20 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,31 € | | 07174-2304X25 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 25 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,34 € | | 07174-2304X30 | B | Stahl | - | 10.9 | M4 | 30 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,38 € | | 07174-2305X8 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,34 € | | 07174-2305X10 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 10 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,32 € | | 07174-2305X12 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 12 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,32 € | | 07174-2305X16 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 16 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,33 € | | 07174-2305X20 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 20 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,35 € | | 07174-2305X25 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 25 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,37 € | | 07174-2305X30 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 30 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,45 € | | 07174-2305X35 | B | Stahl | - | 10.9 | M5 | 35 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,54 € | | 07174-2306X8 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 8 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,36 € | | 07174-2306X10 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 10 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,35 € | | 07174-2306X12 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 12 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,37 € | | 07174-2306X16 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,37 € | | 07174-2306X20 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 20 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,45 € | | 07174-2306X25 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 25 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,49 € | | 07174-2306X30 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 30 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,53 € | | 07174-2306X35 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 35 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,59 € | | 07174-2306X40 | B | Stahl | - | 10.9 | M6 | 40 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,70 € | | 07174-2308X12 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,32 € | | 07174-2308X16 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 16 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,37 € | | 07174-2308X20 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 20 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,38 € | | 07174-2308X25 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 25 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,43 € | | 07174-2308X30 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 30 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,48 € | | 07174-2308X35 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 35 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,53 € | | 07174-2308X40 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 40 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,67 € | | 07174-2308X50 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 50 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,76 € | | 07174-2308X60 | B | Stahl | - | 10.9 | M8 | 60 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,78 € | | 07174-2310X25 | B | Stahl | - | 10.9 | M10 | 25 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,73 € | | 07174-2310X30 | B | Stahl | - | 10.9 | M10 | 30 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,83 € | | 07174-2310X35 | B | Stahl | - | 10.9 | M10 | 35 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,91 € | | 07174-2504X8 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 8 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,27 € | | 07174-2504X10 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,29 € | | 07174-2504X12 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 12 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,29 € | | 07174-2504X16 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 16 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,29 € | | 07174-2504X20 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 20 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,32 € | | 07174-2504X25 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 25 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,35 € | | 07174-2504X30 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M4 | 30 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,39 € | | 07174-2505X8 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,35 € | | 07174-2505X10 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 10 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,33 € | | 07174-2505X12 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 12 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,33 € | | 07174-2505X16 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 16 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,34 € | | 07174-2505X20 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 20 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,36 € | | 07174-2505X25 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 25 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,38 € | | 07174-2505X30 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 30 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,46 € | | 07174-2505X35 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M5 | 35 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,56 € | | 07174-2506X8 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 8 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,37 € | | 07174-2506X10 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 10 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,36 € | | 07174-2506X12 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 12 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,38 € | | 07174-2506X16 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,38 € | | 07174-2506X20 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 20 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,46 € | | 07174-2506X25 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 25 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,50 € | | 07174-2506X30 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 30 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,54 € | | 07174-2506X35 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 35 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,60 € | | 07174-2506X40 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M6 | 40 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,71 € | | 07174-2508X12 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,33 € | | 07174-2508X16 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 16 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,38 € | | 07174-2508X20 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 20 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,39 € | | 07174-2508X25 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 25 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,44 € | | 07174-2508X30 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 30 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,49 € | | 07174-2508X35 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 35 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,54 € | | 07174-2508X40 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 40 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,68 € | | 07174-2508X50 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 50 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,77 € | | 07174-2508X60 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M8 | 60 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,80 € | | 07174-2510X20 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 20 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,82 € | | 07174-2510X30 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 30 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,87 € | | 07174-2510X35 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 35 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,93 € | | 07174-2510X40 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 40 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 0,97 € | | 07174-2510X50 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M10 | 50 | 21,9 | 5,5 | 6 |  | | 1,02 € | | 07174-2512X20 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 20 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 1,39 € | | 07174-2512X25 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 25 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 1,41 € | | 07174-2512X30 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 30 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 1,45 € | | 07174-2512X40 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 40 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 1,68 € | | 07174-2512X50 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 50 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 2,05 € | | 07174-2512X60 | B | Stahl | verzinkt | 10.9 | M12 | 60 | 26 | 6,6 | 8 |  | | 2,22 € | | 07174-2103X8 | B | Edelstahl | - | 70 | M3 | 8 | 6,9 | 1,65 | 2 |  | | 0,14 € | | 07174-2103X10 | B | Edelstahl | - | 70 | M3 | 10 | 6,9 | 1,65 | 2 |  | | 0,21 € | | 07174-2104X8 | B | Edelstahl | - | 70 | M4 | 8 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,19 € | | 07174-2104X10 | B | Edelstahl | - | 70 | M4 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,19 € | | 07174-2104X12 | B | Edelstahl | - | 70 | M4 | 12 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,20 € | | 07174-2104X16 | B | Edelstahl | - | 70 | M4 | 16 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,24 € | | 07174-2104X20 | B | Edelstahl | - | 70 | M4 | 20 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,27 € | | 07174-2104X25 | B | Edelstahl | - | 70 | M4 | 25 | 9,4 | 2,2 | 2,5 |  | | 0,33 € | | 07174-2105X8 | B | Edelstahl | - | 70 | M5 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,34 € | | 07174-2105X10 | B | Edelstahl | - | 70 | M5 | 10 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,27 € | | 07174-2105X12 | B | Edelstahl | - | 70 | M5 | 12 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,30 € | | 07174-2105X16 | B | Edelstahl | - | 70 | M5 | 16 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,30 € | | 07174-2105X20 | B | Edelstahl | - | 70 | M5 | 20 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,38 € | | 07174-2105X25 | B | Edelstahl | - | 70 | M5 | 25 | 11,8 | 2,75 | 3 |  | | 0,45 € | | 07174-2106X8 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 8 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,22 € | | 07174-2106X10 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 10 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,30 € | | 07174-2106X12 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 12 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,35 € | | 07174-2106X16 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,38 € | | 07174-2106X20 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 20 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,45 € | | 07174-2106X25 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 25 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,53 € | | 07174-2106X30 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 30 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,62 € | | 07174-2106X35 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 35 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,66 € | | 07174-2106X40 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 40 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,74 € | | 07174-2106X45 | B | Edelstahl | - | 70 | M6 | 45 | 13,6 | 3,3 | 4 |  | | 0,85 € | | 07174-2108X10 | B | Edelstahl | - | 70 | M8 | 10 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,51 € | | 07174-2108X12 | B | Edelstahl | - | 70 | M8 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,43 € | | 07174-2108X16 | B | Edelstahl | - | 70 | M8 | 16 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,45 € | | 07174-2108X20 | B | Edelstahl | - | 70 | M8 | 20 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,52 € | | 07174-2108X25 | B | Edelstahl | - | 70 | M8 | 25 | 17,8 | 4,4 | 5 |  | | 0,61 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|