norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Sechskantmuttern mit Klemmteil DIN 980 Form V (Ganzmetallmutter, einteilig).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07215 Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 980 160 kB

Zeichnungen

Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 980

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
FestigkeitsklasseD

EHMSWCADZub.PreisBestellen
07215-204Stahl8M47,664,22,27 0,31 €
07215-205Stahl8M58,795,12,758 0,19 €
07215-206Stahl8M611,0563,310 0,25 €
07215-208Stahl8M814,3884,413 0,43 €
07215-210Stahl8M1018,9105,517 0,89 €
07215-212Stahl8M1221,1126,619 1,06 €
07215-214Stahl8M1423,9147,722 1,43 €
07215-216Stahl8M1626,76168,824 1,70 €
07215-220Stahl8M2032,95201130 2,36 €
07215-224Stahl8M2439,552413,236 3,86 €
07215-227Stahl8M2745,22714,841 6,12 €
07215-230Stahl8M3050,853016,546 6,20 €
07215-308Stahl10M814,3884,413 0,57 €
07215-310Stahl10M1018,9105,517 1,02 €
07215-312Stahl10M1221,1126,619 1,45 €
07215-314Stahl10M1423,9147,722 1,85 €
07215-316Stahl10M1626,76168,824 1,96 €
07215-320Stahl10M2032,95201130 3,02 €
07215-324Stahl10M24352413,236 4,40 €
07215-327Stahl10M2745,22714,841 7,40 €
07215-330Stahl10M3050,853016,546 8,22 €
07215-104Edelstahl-M47,664,22,27 0,36 €
07215-105Edelstahl-M58,795,12,758 0,38 €
07215-106Edelstahl-M611,0563,310 0,44 €
07215-108Edelstahl-M814,3884,413 0,58 €
07215-110Edelstahl-M1018,9105,517 1,19 €
07215-112Edelstahl-M1221,1126,619 1,79 €
07215-114Edelstahl-M1423,9147,722 2,44 €
07215-116Edelstahl-M1626,76168,824 2,31 €
07215-120Edelstahl-M2032,95201130 3,61 €
07215-124Edelstahl-M2439,552413,236 5,38 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66