norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10, schwarz.
Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07240 Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert 230 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselDM = 1,5 x DAD1SWCADZub.PreisBestellen
07240-05Vergütungsstahl-M57,52129 1,83 €
07240-06Vergütungsstahl-M6931410 0,37 €
07240-08Vergütungsstahl-M8123,51813 0,48 €
07240-10Vergütungsstahl-M101542216 0,64 €
07240-101Vergütungsstahl-M101542217 1,47 €
07240-12Vergütungsstahl-M121842518 0,81 €
07240-121Vergütungsstahl-M121842519 1,57 €
07240-14Vergütungsstahl-M14214,52822 1,19 €
07240-16Vergütungsstahl-M162453124 1,48 €
07240-18Vergütungsstahl-M182753427 2,41 €
07240-20Vergütungsstahl-M203063730 2,67 €
07240-22Vergütungsstahl-M223364034 4,54 €
07240-24Vergütungsstahl-M243664536 4,59 €
07240-30Vergütungsstahl-M304585846 9,67 €
07240-36Vergütungsstahl-M3654106855 18,85 €
07240-806Edelstahl1.4301M6931410 5,54 €
07240-808Edelstahl1.4301M8123,51813 3,20 €
07240-810Edelstahl1.4301M101542216 4,16 €
07240-811Edelstahl1.4301M101542217 5,61 €
07240-812Edelstahl1.4301M121842518 5,57 €
07240-8121Edelstahl1.4301M121842519 7,58 €
07240-816Edelstahl1.4301M162453124 8,91 €
07240-820Edelstahl1.4301M203063730 13,75 €
07240-908Edelstahl1.4401M8123,51813 3,50 €
07240-910Edelstahl1.4401M101542217 4,55 €
07240-912Edelstahl1.4401M121842519 6,11 €
07240-916Edelstahl1.4401M162453124 9,76 €
07240-920Edelstahl1.4401M203063730 15,05 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66