norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung:vergütet auf 10, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Hinweis:Zur Sechskantmutter können Kegelpfannen 07420 Form D und G verwendet werden.Merkmale:Form B: mit einseitig kugeliger Auflagefläche
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07260 Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert 222 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DM = 1,5 x DD1SWERCADZub.PreisBestellen
07260-05VergütungsstahlM57,56,5910,47 2,32 €
07260-06VergütungsstahlM6971011,59 0,31 €
07260-08VergütungsstahlM8129131511 0,31 €
07260-10VergütungsstahlM101511,51618,415 0,40 €
07260-101VergütungsstahlM101511,51719,615 0,66 €
07260-12VergütungsstahlM1218141820,717 0,52 €
07260-121VergütungsstahlM1218141921,917 0,66 €
07260-14VergütungsstahlM1421162225,420 0,89 €
07260-16VergütungsstahlM1624182427,722 0,91 €
07260-18VergütungsstahlM1827202731,224,5 1,52 €
07260-20VergütungsstahlM2030223034,627 1,74 €
07260-22VergütungsstahlM2233243236,929 2,67 €
07260-24VergütungsstahlM2436263641,632 2,71 €
07260-30VergütungsstahlM3045324653,141 5,95 €
07260-36VergütungsstahlM3654385563,550 10,97 €
07260-806EdelstahlM6971011,59 2,73 €
07260-808EdelstahlM8129131511 1,49 €
07260-810EdelstahlM101511,51618,415 1,92 €
07260-811EdelstahlM101511,51719,615 3,75 €
07260-812EdelstahlM1218141820,717 2,64 €
07260-816EdelstahlM1624182427,722 4,64 €
07260-820EdelstahlM2030223034,627 7,80 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66