Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Mutter mit großem Bund. Ideal in Verbindung mit einer Hammerkopfschraube.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07218 Sechskantmuttern mit Flansch 161 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern mit Flansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypNutbreiteDD1

HSWCADZub.PreisBestellen
07218-08B10M821813 0,16 €