norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl (A 2).Ausführung:Edelstahl A 2-70, blank.Auf Anfrage:Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07210_ES Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl 177 kB

Zeichnungen

Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FestigkeitsklasseD

EHSWCADZub.PreisBestellen
07210-103Edelstahl70M36,012,45,5 0,10 €
07210-104Edelstahl70M47,663,27 0,10 €
07210-105Edelstahl70M58,7948 0,10 €
07210-106Edelstahl70M611,05510 0,10 €
07210-108Edelstahl70M814,386,513 0,16 €
07210-110Edelstahl70M1018,9817 0,28 €
07210-112Edelstahl70M1221,11019 0,39 €
07210-114Edelstahl70M1423,91122 0,60 €
07210-116Edelstahl70M1626,761324 0,64 €
07210-120Edelstahl70M2032,951630 1,13 €
07210-122Edelstahl70M22351832 2,05 €
07210-124Edelstahl70M2439,61936 2,29 €
07210-127Edelstahl70M2745,22241 3,24 €
07210-130Edelstahl70M3050,92446 5,35 €
07210-133Edelstahl70M3355,42650 6,63 €
07210-136Edelstahl70M3660,82955 8,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66