|
|
07171_ESSechskantschrauben DIN 933, Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl (A 2).Ausführung:Edelstahl A 2-70, blank. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | Festigkeitsklasse | D | L | SW | E | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07171-104X10 | Edelstahl | 70 | M4 | 10 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,14 € | | 07171-104X12 | Edelstahl | 70 | M4 | 12 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,14 € | | 07171-104X16 | Edelstahl | 70 | M4 | 16 | 7 | 7,66 | 2,8 | | | 0,14 € | | 07171-104X18 | Edelstahl | 70 | M4 | 18 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,14 € | | 07171-104X20 | Edelstahl | 70 | M4 | 20 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,14 € | | 07171-104X25 | Edelstahl | 70 | M4 | 25 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,14 € | | 07171-105X10 | Edelstahl | 70 | M5 | 10 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X12 | Edelstahl | 70 | M5 | 12 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X16 | Edelstahl | 70 | M5 | 16 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X18 | Edelstahl | 70 | M5 | 18 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X20 | Edelstahl | 70 | M5 | 20 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X25 | Edelstahl | 70 | M5 | 25 | 8 | 8,79 | 3,5 | | | 0,14 € | | 07171-105X30 | Edelstahl | 70 | M5 | 30 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X35 | Edelstahl | 70 | M5 | 35 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-105X40 | Edelstahl | 70 | M5 | 40 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,14 € | | 07171-106X10 | Edelstahl | 70 | M6 | 10 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X12 | Edelstahl | 70 | M6 | 12 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X16 | Edelstahl | 70 | M6 | 16 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X18 | Edelstahl | 70 | M6 | 18 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X20 | Edelstahl | 70 | M6 | 20 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X25 | Edelstahl | 70 | M6 | 25 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X30 | Edelstahl | 70 | M6 | 30 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,20 € | | 07171-106X35 | Edelstahl | 70 | M6 | 35 | 10 | 11,05 | 4 | | | 0,20 € | | 07171-106X40 | Edelstahl | 70 | M6 | 40 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,24 € | | 07171-106X45 | Edelstahl | 70 | M6 | 45 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,24 € | | 07171-106X50 | Edelstahl | 70 | M6 | 50 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,24 € | | 07171-106X55 | Edelstahl | 70 | M6 | 55 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,24 € | | 07171-106X60 | Edelstahl | 70 | M6 | 60 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,29 € | | 07171-108X16 | Edelstahl | 70 | M8 | 16 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,20 € | | 07171-108X18 | Edelstahl | 70 | M8 | 18 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,20 € | | 07171-108X20 | Edelstahl | 70 | M8 | 20 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,29 € | | 07171-108X25 | Edelstahl | 70 | M8 | 25 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,34 € | | 07171-108X30 | Edelstahl | 70 | M8 | 30 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,35 € | | 07171-108X35 | Edelstahl | 70 | M8 | 35 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,39 € | | 07171-108X40 | Edelstahl | 70 | M8 | 40 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,49 € | | 07171-108X45 | Edelstahl | 70 | M8 | 45 | 13 | 14,38 | 5,3 | | | 0,53 € | | 07171-108X50 | Edelstahl | 70 | M8 | 50 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,57 € | | 07171-108X60 | Edelstahl | 70 | M8 | 60 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,60 € | | 07171-108X70 | Edelstahl | 70 | M8 | 70 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,64 € | | 07171-108X80 | Edelstahl | 70 | M8 | 80 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,69 € | | 07171-108X90 | Edelstahl | 70 | M8 | 90 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,74 € | | 07171-108X100 | Edelstahl | 70 | M8 | 100 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,78 € | | 07171-110X16 | Edelstahl | 70 | M10 | 16 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,24 € | | 07171-110X18 | Edelstahl | 70 | M10 | 18 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,24 € | | 07171-110X20 | Edelstahl | 70 | M10 | 20 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,29 € | | 07171-110X25 | Edelstahl | 70 | M10 | 25 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,29 € | | 07171-110X30 | Edelstahl | 70 | M10 | 30 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,29 € | | 07171-110X35 | Edelstahl | 70 | M10 | 35 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,35 € | | 07171-110X40 | Edelstahl | 70 | M10 | 40 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,35 € | | 07171-110X45 | Edelstahl | 70 | M10 | 45 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,39 € | | 07171-110X50 | Edelstahl | 70 | M10 | 50 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,39 € | | 07171-110X60 | Edelstahl | 70 | M10 | 60 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,43 € | | 07171-110X70 | Edelstahl | 70 | M10 | 70 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,43 € | | 07171-110X80 | Edelstahl | 70 | M10 | 80 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,49 € | | 07171-110X90 | Edelstahl | 70 | M10 | 90 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,64 € | | 07171-110X100 | Edelstahl | 70 | M10 | 100 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,78 € | | 07171-112X20 | Edelstahl | 70 | M12 | 20 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,39 € | | 07171-112X25 | Edelstahl | 70 | M12 | 25 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,49 € | | 07171-112X30 | Edelstahl | 70 | M12 | 30 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,64 € | | 07171-112X35 | Edelstahl | 70 | M12 | 35 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,70 € | | 07171-112X40 | Edelstahl | 70 | M12 | 40 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,74 € | | 07171-112X45 | Edelstahl | 70 | M12 | 45 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,78 € | | 07171-112X50 | Edelstahl | 70 | M12 | 50 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,83 € | | 07171-112X60 | Edelstahl | 70 | M12 | 60 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,88 € | | 07171-112X70 | Edelstahl | 70 | M12 | 70 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,92 € | | 07171-112X80 | Edelstahl | 70 | M12 | 80 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,97 € | | 07171-112X90 | Edelstahl | 70 | M12 | 90 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,99 € | | 07171-112X100 | Edelstahl | 70 | M12 | 100 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 1,04 € | | 07171-112X110 | Edelstahl | 70 | M12 | 110 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 1,12 € | | 07171-112X120 | Edelstahl | 70 | M12 | 120 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 1,22 € | | 07171-116X30 | Edelstahl | 70 | M16 | 30 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,29 € | | 07171-116X35 | Edelstahl | 70 | M16 | 35 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,33 € | | 07171-116X40 | Edelstahl | 70 | M16 | 40 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,37 € | | 07171-116X45 | Edelstahl | 70 | M16 | 45 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,43 € | | 07171-116X50 | Edelstahl | 70 | M16 | 50 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,47 € | | 07171-116X60 | Edelstahl | 70 | M16 | 60 | 24 | 26,75 | 10 | | | 1,47 € | | 07171-116X70 | Edelstahl | 70 | M16 | 70 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,51 € | | 07171-116X80 | Edelstahl | 70 | M16 | 80 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,55 € | | 07171-116X90 | Edelstahl | 70 | M16 | 90 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,65 € | | 07171-116X100 | Edelstahl | 70 | M16 | 100 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,71 € | | 07171-116X110 | Edelstahl | 70 | M16 | 110 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,86 € | | 07171-116X120 | Edelstahl | 70 | M16 | 120 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,95 € | | 07171-120X40 | Edelstahl | 70 | M20 | 40 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,95 € | | 07171-120X45 | Edelstahl | 70 | M20 | 45 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,11 € | | 07171-120X50 | Edelstahl | 70 | M20 | 50 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,34 € | | 07171-120X60 | Edelstahl | 70 | M20 | 60 | 30 | 33,53 | 12,5 | | | 2,53 € | | 07171-120X70 | Edelstahl | 70 | M20 | 70 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,74 € | | 07171-120X80 | Edelstahl | 70 | M20 | 80 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,90 € | | 07171-120X90 | Edelstahl | 70 | M20 | 90 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 3,04 € | | 07171-120X100 | Edelstahl | 70 | M20 | 100 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 3,29 € | | 07171-120X110 | Edelstahl | 70 | M20 | 110 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 3,51 € | | 07171-120X120 | Edelstahl | 70 | M20 | 120 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 3,91 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|