|
|
07171_STSechskantschrauben DIN 933, Stahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 8.8, schwarz oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, schwarz oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, schwarz.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | SW | E | K | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07171-04X10 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M4 | 10 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,10 € | | 07171-04X12 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M4 | 12 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,10 € | | 07171-04X16 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M4 | 16 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,10 € | | 07171-04X18 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M4 | 18 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,10 € | | 07171-04X20 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M4 | 20 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,10 € | | 07171-04X25 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M4 | 25 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,10 € | | 07171-05X10 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 10 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X12 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 12 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X16 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 16 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X18 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 18 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X20 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 20 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X25 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 25 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 30 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 35 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-05X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M5 | 40 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,10 € | | 07171-06X10 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 10 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X12 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 12 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X16 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 16 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X18 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 18 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X20 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 20 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X25 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 25 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 30 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 35 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,10 € | | 07171-06X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 40 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,12 € | | 07171-06X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 45 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,12 € | | 07171-06X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 50 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,12 € | | 07171-06X55 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 55 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,12 € | | 07171-06X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M6 | 60 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-08X16 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 16 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,10 € | | 07171-08X18 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 18 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,10 € | | 07171-08X20 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 20 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,15 € | | 07171-08X25 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 25 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,17 € | | 07171-08X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 30 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,19 € | | 07171-08X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 35 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,21 € | | 07171-08X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 40 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,26 € | | 07171-08X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 45 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,28 € | | 07171-08X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 50 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,30 € | | 07171-08X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 60 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,32 € | | 07171-08X70 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 70 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,34 € | | 07171-08X80 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 80 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,36 € | | 07171-08X90 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 90 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,39 € | | 07171-08X100 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M8 | 100 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,41 € | | 07171-10X16 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 16 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,12 € | | 07171-10X18 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 18 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,12 € | | 07171-10X20 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 20 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,15 € | | 07171-10X25 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 25 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,15 € | | 07171-10X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 30 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,15 € | | 07171-10X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 35 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,19 € | | 07171-10X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 40 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,19 € | | 07171-10X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 45 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,21 € | | 07171-10X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 50 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,21 € | | 07171-10X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 60 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,23 € | | 07171-10X70 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 70 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,23 € | | 07171-10X80 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 80 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,26 € | | 07171-10X90 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 90 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,34 € | | 07171-10X100 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M10 | 100 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,41 € | | 07171-12X20 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 20 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,21 € | | 07171-12X25 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 25 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,26 € | | 07171-12X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 30 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,34 € | | 07171-12X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 35 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,37 € | | 07171-12X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 40 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,39 € | | 07171-12X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 45 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,41 € | | 07171-12X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 50 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,43 € | | 07171-12X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 60 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,46 € | | 07171-12X70 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 70 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,48 € | | 07171-12X80 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 80 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,50 € | | 07171-12X90 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 90 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,52 € | | 07171-12X100 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 100 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,54 € | | 07171-12X110 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 110 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,59 € | | 07171-12X120 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M12 | 120 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,64 € | | 07171-14X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 30 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,46 € | | 07171-14X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 35 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,49 € | | 07171-14X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 40 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,52 € | | 07171-14X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 45 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,54 € | | 07171-14X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 50 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,57 € | | 07171-14X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 60 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,61 € | | 07171-14X70 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 70 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,67 € | | 07171-14X80 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 80 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,69 € | | 07171-14X90 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 90 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,73 € | | 07171-14X100 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 100 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,81 € | | 07171-14X110 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 110 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,91 € | | 07171-14X120 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M14 | 120 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 1,02 € | | 07171-16X30 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 30 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,68 € | | 07171-16X35 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 35 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,70 € | | 07171-16X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 40 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,72 € | | 07171-16X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 45 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,75 € | | 07171-16X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 50 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,77 € | | 07171-16X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 60 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,77 € | | 07171-16X70 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 70 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,79 € | | 07171-16X80 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 80 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,81 € | | 07171-16X90 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 90 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,86 € | | 07171-16X100 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 100 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,89 € | | 07171-16X110 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 110 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,98 € | | 07171-16X120 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M16 | 120 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,02 € | | 07171-20X40 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 40 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,02 € | | 07171-20X45 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 45 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,11 € | | 07171-20X50 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 50 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,22 € | | 07171-20X60 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 60 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,33 € | | 07171-20X70 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 70 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,44 € | | 07171-20X80 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 80 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,52 € | | 07171-20X90 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 90 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,59 € | | 07171-20X100 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 100 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,73 € | | 07171-20X110 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 110 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,84 € | | 07171-20X120 | Stahl | schwarz | - | 8.8 | M20 | 120 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,05 € | | 07171-404X10 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 10 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,11 € | | 07171-404X12 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 12 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,11 € | | 07171-404X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 16 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,11 € | | 07171-404X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 18 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,11 € | | 07171-404X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 20 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,11 € | | 07171-404X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M4 | 25 | 7 | 7,66 | 2,8 |  | | 0,11 € | | 07171-405X10 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 10 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X12 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 12 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 16 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 18 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 20 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 25 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 30 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 35 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-405X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M5 | 40 | 8 | 8,79 | 3,5 |  | | 0,11 € | | 07171-406X10 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 10 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X12 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 12 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 16 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 18 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 20 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 25 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 30 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 35 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,11 € | | 07171-406X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 40 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,13 € | | 07171-406X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 45 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,13 € | | 07171-406X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 50 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,13 € | | 07171-406X55 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 55 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,13 € | | 07171-406X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M6 | 60 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,16 € | | 07171-408X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 16 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,12 € | | 07171-408X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 18 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,12 € | | 07171-408X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 20 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,17 € | | 07171-408X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 25 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,20 € | | 07171-408X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 30 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,21 € | | 07171-408X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 35 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,23 € | | 07171-408X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 40 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,28 € | | 07171-408X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 45 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,30 € | | 07171-408X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 50 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,32 € | | 07171-408X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 60 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,34 € | | 07171-408X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 70 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,36 € | | 07171-408X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 80 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,38 € | | 07171-408X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 90 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,41 € | | 07171-408X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M8 | 100 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,43 € | | 07171-410X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 16 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,14 € | | 07171-410X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 18 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,14 € | | 07171-410X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 20 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,17 € | | 07171-410X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 25 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,17 € | | 07171-410X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 30 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,17 € | | 07171-410X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 35 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,21 € | | 07171-410X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 40 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,21 € | | 07171-410X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 45 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,23 € | | 07171-410X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 50 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,23 € | | 07171-410X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 60 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,25 € | | 07171-410X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 70 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,25 € | | 07171-410X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 80 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,28 € | | 07171-410X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 90 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,36 € | | 07171-410X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M10 | 100 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,43 € | | 07171-412X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 20 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,23 € | | 07171-412X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 25 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,28 € | | 07171-412X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 30 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,36 € | | 07171-412X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 35 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,39 € | | 07171-412X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 40 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,41 € | | 07171-412X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 45 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,43 € | | 07171-412X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 50 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,45 € | | 07171-412X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 60 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,48 € | | 07171-412X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 70 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,50 € | | 07171-412X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 80 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,52 € | | 07171-412X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 90 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,54 € | | 07171-412X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 100 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,57 € | | 07171-412X110 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 110 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,61 € | | 07171-412X120 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M12 | 120 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,66 € | | 07171-414X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 30 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,48 € | | 07171-414X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 35 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,51 € | | 07171-414X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 40 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,54 € | | 07171-414X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 45 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,57 € | | 07171-414X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 50 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,59 € | | 07171-414X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 60 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,63 € | | 07171-414X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 70 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,69 € | | 07171-414X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 80 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,71 € | | 07171-414X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 90 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,76 € | | 07171-414X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 100 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,84 € | | 07171-414X110 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 110 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 0,95 € | | 07171-414X120 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M14 | 120 | 22 | 24,49 | 8,8 |  | | 1,05 € | | 07171-416X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 30 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,70 € | | 07171-416X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 35 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,72 € | | 07171-416X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 40 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,74 € | | 07171-416X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 45 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,77 € | | 07171-416X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 50 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,79 € | | 07171-416X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 60 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,79 € | | 07171-416X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 70 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,81 € | | 07171-416X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 80 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,83 € | | 07171-416X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 90 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,89 € | | 07171-416X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 100 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,93 € | | 07171-416X110 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 110 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,01 € | | 07171-416X120 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M16 | 120 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,05 € | | 07171-420X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 40 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,06 € | | 07171-420X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 45 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,15 € | | 07171-420X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 50 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,26 € | | 07171-420X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 60 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,37 € | | 07171-420X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 70 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,48 € | | 07171-420X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 80 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,56 € | | 07171-420X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 90 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,66 € | | 07171-420X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 100 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,79 € | | 07171-420X110 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 110 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,90 € | | 07171-420X120 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 8.8 | M20 | 120 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,11 € | | 07171-306X10 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 10 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X12 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 12 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X16 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 16 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X18 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 18 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X20 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 20 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X25 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 25 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X30 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 30 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X35 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 35 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,14 € | | 07171-306X40 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 40 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,17 € | | 07171-306X45 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 45 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,17 € | | 07171-306X50 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 50 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,17 € | | 07171-306X55 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 55 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,17 € | | 07171-306X60 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M6 | 60 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,22 € | | 07171-308X16 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 16 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,14 € | | 07171-308X18 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 18 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,14 € | | 07171-308X20 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 20 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,22 € | | 07171-308X25 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 25 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,25 € | | 07171-308X30 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 30 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,26 € | | 07171-308X35 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 35 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,29 € | | 07171-308X40 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 40 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,36 € | | 07171-308X45 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 45 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,39 € | | 07171-308X50 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 50 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,42 € | | 07171-308X60 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 60 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,44 € | | 07171-308X70 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 70 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,47 € | | 07171-308X80 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 80 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,50 € | | 07171-308X90 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 90 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,54 € | | 07171-308X100 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M8 | 100 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,58 € | | 07171-310X16 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 16 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,17 € | | 07171-310X18 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 18 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,17 € | | 07171-310X20 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 20 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,22 € | | 07171-310X25 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 25 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,22 € | | 07171-310X30 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 30 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,22 € | | 07171-310X35 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 35 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,26 € | | 07171-310X40 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 40 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,26 € | | 07171-310X45 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 45 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,29 € | | 07171-310X50 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 50 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,29 € | | 07171-310X60 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 60 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,32 € | | 07171-310X70 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 70 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,32 € | | 07171-310X80 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 80 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,36 € | | 07171-310X90 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 90 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,47 € | | 07171-310X100 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M10 | 100 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,58 € | | 07171-312X20 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 20 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,29 € | | 07171-312X25 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 25 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,36 € | | 07171-312X30 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 30 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,47 € | | 07171-312X35 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 35 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,51 € | | 07171-312X40 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 40 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,54 € | | 07171-312X45 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 45 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,58 € | | 07171-312X50 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 50 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,61 € | | 07171-312X60 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 60 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,65 € | | 07171-312X70 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 70 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,68 € | | 07171-312X80 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 80 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,71 € | | 07171-312X90 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 90 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,73 € | | 07171-312X100 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 100 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,76 € | | 07171-312X110 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 110 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,82 € | | 07171-312X120 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M12 | 120 | 19 | 21,1 | 7,5 |  | | 0,89 € | | 07171-316X30 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 30 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,95 € | | 07171-316X35 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 35 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 0,98 € | | 07171-316X40 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 40 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,01 € | | 07171-316X45 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 45 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,05 € | | 07171-316X50 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 50 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,08 € | | 07171-316X60 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 60 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,08 € | | 07171-316X70 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 70 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,11 € | | 07171-316X80 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 80 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,14 € | | 07171-316X90 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 90 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,21 € | | 07171-316X100 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 100 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,25 € | | 07171-316X110 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 110 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,37 € | | 07171-316X120 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M16 | 120 | 24 | 26,75 | 10 |  | | 1,43 € | | 07171-320X40 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 40 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,43 € | | 07171-320X45 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 45 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,55 € | | 07171-320X50 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 50 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,72 € | | 07171-320X60 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 60 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 1,86 € | | 07171-320X70 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 70 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,01 € | | 07171-320X80 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 80 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,13 € | | 07171-320X90 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 90 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,23 € | | 07171-320X100 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 100 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,42 € | | 07171-320X110 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 110 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,58 € | | 07171-320X120 | Stahl | schwarz | - | 10.9 | M20 | 120 | 30 | 33,53 | 12,5 |  | | 2,87 € | | 07171-506X10 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 10 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X12 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 12 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 16 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 18 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 20 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 25 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 30 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 35 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,15 € | | 07171-506X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 40 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,19 € | | 07171-506X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 45 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,19 € | | 07171-506X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 50 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,19 € | | 07171-506X55 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 55 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,19 € | | 07171-506X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 60 | 10 | 11,05 | 4 |  | | 0,23 € | | 07171-508X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 16 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,16 € | | 07171-508X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 18 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,16 € | | 07171-508X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 20 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,24 € | | 07171-508X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 25 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,27 € | | 07171-508X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 30 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,28 € | | 07171-508X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 35 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,31 € | | 07171-508X40 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 40 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,38 € | | 07171-508X45 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 45 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,41 € | | 07171-508X50 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 50 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,44 € | | 07171-508X60 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 60 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,46 € | | 07171-508X70 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 70 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,49 € | | 07171-508X80 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 80 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,52 € | | 07171-508X90 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 90 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,57 € | | 07171-508X100 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 100 | 13 | 14,38 | 5,3 |  | | 0,60 € | | 07171-510X16 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 16 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,20 € | | 07171-510X18 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 18 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,20 € | | 07171-510X20 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 20 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,24 € | | 07171-510X25 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 25 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,24 € | | 07171-510X30 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 30 | 17 | 18,9 | 6,4 |  | | 0,24 € | | 07171-510X35 | Stahl | - | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 35 | 17 | 18,9 | 6,4 | |
|