Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404Ausführung:poliert.Hinweis:Die Oberfläche der Sechskantschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert.
So ist der Schraubenkopf an der Stirnseite halbkugelig und der Kegelbund mit der entsprechenden Formschräge ausgeführt.
Anstelle der störenden Prägungen oder Vertiefungen, weist der Schraubenkopf eine glatte Oberfläche auf, die eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm besitzt.
Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07170-15 Sechskantschrauben Edelstahl im Hygienic DESIGN 162 kB

Zeichnungen

Sechskantschrauben Edelstahl im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1

HKLSWCADZub.PreisBestellen
07170-15-03X06M3733,865,5 3,66 €
07170-15-03X08M3733,885,5 3,70 €
07170-15-03X12M3733,8125,5 3,75 €
07170-15-03X16M3733,8165,5 3,84 €
07170-15-03X20M3733,8205,5 3,90 €
07170-15-03X25M3733,8255,5 3,98 €
07170-15-03X30M3733,8305,5 4,09 €
07170-15-04X08M49,23487 3,84 €
07170-15-04X12M49,234127 3,91 €
07170-15-04X16M49,234167 3,96 €
07170-15-04X20M49,234207 4,02 €
07170-15-04X25M49,234257 4,08 €
07170-15-04X30M49,234307 4,39 €
07170-15-04X35M49,234357 4,68 €
07170-15-04X40M49,234407 4,90 €
07170-15-05X12M510,53,74,7128 4,10 €
07170-15-05X16M510,53,74,7168 4,14 €
07170-15-05X20M510,53,74,7208 4,18 €
07170-15-05X25M510,53,74,7258 4,25 €
07170-15-05X30M510,53,74,7308 4,34 €
07170-15-05X35M510,53,74,7358 4,42 €
07170-15-05X40M510,53,74,7408 4,91 €
07170-15-05X45M510,53,74,7458 5,19 €
07170-15-05X50M510,53,74,7508 5,52 €
07170-15-06X12M613451210 4,79 €
07170-15-06X16M613451610 4,91 €
07170-15-06X20M613452010 5,07 €
07170-15-06X25M613452510 5,20 €
07170-15-06X30M613453010 5,35 €
07170-15-06X35M613453510 5,49 €
07170-15-06X40M613454010 5,63 €
07170-15-06X45M613454510 5,83 €
07170-15-06X50M613455010 6,00 €
07170-15-06X60M613456010 6,33 €
07170-15-08X16M816,85,56,51613 6,06 €
07170-15-08X20M816,85,56,52013 6,14 €
07170-15-08X25M816,85,56,52513 6,38 €
07170-15-08X30M816,85,56,53013 6,55 €
07170-15-08X35M816,85,56,53513 6,79 €
07170-15-08X40M816,85,56,54013 7,05 €
07170-15-08X45M816,85,56,54513 7,21 €
07170-15-08X50M816,85,56,55013 7,60 €
07170-15-08X60M816,85,56,56013 8,15 €
07170-15-10X20M1020,67,38,32016 9,62 €
07170-15-10X25M1020,67,38,32516 10,06 €
07170-15-10X30M1020,67,38,33016 10,42 €
07170-15-10X35M1020,67,38,33516 10,71 €
07170-15-10X40M1020,67,38,34016 11,23 €
07170-15-10X45M1020,67,38,34516 11,52 €
07170-15-10X50M1020,67,38,35016 11,89 €