Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:blank oder galvanisch verzinkt.
Oberflächengehärtet min. 550 HV.
Hinweis:Die Sperrrippen prägen sich in den Gegenwerkstoff ein. Dadurch entsteht eine formschlüssige Verbindung die ein selbständiges Lösen der Verbindung verhindert. Mehrfach wiederverwendbar.

Die Festigkeitsklasse 100 entspricht ca. der Festigkeitsklasse 10.9.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07173 Sechskantschrauben mit Flansch und Sperrrippen 184 kB

Zeichnungen

Sechskantschrauben mit Flansch und Sperrrippen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
FestigkeitsklasseBD

LD1KSWN
(Anzahl)
CADZub.PreisBestellen
07173-305X10-1008,4M51011,24,3828 0,47 €
07173-305X12-10010,4M51211,24,3828 0,49 €
07173-305X16-10014,4M51611,24,3828 0,51 €
07173-305X20-10018,4M52011,24,3828 0,62 €
07173-306X10-1008M61014,25,51036 0,45 €
07173-306X12-10010M61214,25,51036 0,47 €
07173-306X16-10014M61614,25,51036 0,48 €
07173-306X20-10018M62014,25,51036 0,50 €
07173-306X25-10023M62514,25,51036 0,52 €
07173-308X12-1009,5M81218,271348 1,40 €
07173-308X16-10013,5M81618,271348 1,43 €
07173-308X20-10017,5M82018,271348 1,53 €
07173-308X25-10022,5M82518,271348 1,57 €
07173-308X30-10027,5M83018,271348 1,60 €
07173-308X35-10032,5M83518,271348 1,62 €
07173-308X40-10037,5M84018,271348 1,88 €
07173-310X16-10013M1016218,51548 1,75 €
07173-310X20-10017M1020218,51548 1,93 €
07173-310X25-10022M1025218,51548 1,97 €
07173-310X30-10027M1030218,51548 1,97 €
07173-310X35-10032M1035218,51548 2,14 €
07173-310X40-10037M1040218,51548 2,17 €
07173-310X45-10042M1045218,51548 2,27 €
07173-310X50-10047M1050218,51548 2,38 €
07173-312X20-10016,5M122024101760 2,20 €
07173-312X25-10021,5M122524101760 2,27 €
07173-312X30-10026,5M123024101760 2,57 €
07173-312X35-10031,5M123524101760 2,68 €
07173-312X40-10036,5M124024101760 2,72 €
07173-312X45-10041,5M124524101760 2,97 €
07173-312X50-10046,5M125024101760 3,05 €
07173-312X55-10051,5M125524101760 3,16 €
07173-312X60-10056,5M126024101760 3,73 €
07173-312X75-10071,5M127524101760 4,00 €
07173-316X25-10021M162531142272 4,18 €
07173-316X30-10026M163031142272 4,23 €
07173-316X35-10031M163531142272 5,09 €
07173-316X40-10036M164031142272 5,13 €
07173-316X45-10041M164531142272 5,27 €
07173-316X50-10046M165031142272 5,45 €
07173-316X55-10051M165531142272 6,14 €
07173-316X60-10056M166031142272 6,24 €
07173-316X65-10061M166531142272 6,34 €
07173-316X70-10066M167031142272 6,45 €
07173-505X10verzinkt1008,4M51011,24,3828 0,48 €
07173-505X12verzinkt10010,4M51211,24,3828 0,50 €
07173-505X16verzinkt10014,4M51611,24,3828 0,52 €
07173-505X20verzinkt10018,4M52011,24,3828 0,63 €
07173-506X10verzinkt1008M61014,25,51036 0,46 €
07173-506X12verzinkt10010M61214,25,51036 0,48 €
07173-506X16verzinkt10014M61614,25,51036 0,49 €
07173-506X20verzinkt10018M62014,25,51036 0,51 €
07173-506X25verzinkt10023M62514,25,51036 0,53 €
07173-508X12verzinkt1009,5M81218,271348 1,41 €
07173-508X16verzinkt10013,5M81618,271348 1,44 €
07173-508X20verzinkt10017,5M82018,271348 1,54 €
07173-508X25verzinkt10022,5M82518,271348 1,58 €
07173-508X30verzinkt10027,5M83018,271348 1,61 €
07173-508X40verzinkt10037,5M84018,271348 1,89 €
07173-510X16verzinkt10013M1016218,51548 1,76 €
07173-510X20verzinkt10017M1020218,51548 1,94 €
07173-510X25verzinkt10022M1025218,51548 1,98 €
07173-510X30verzinkt10027M1030218,51548 1,98 €
07173-510X35verzinkt10032M1035218,51548 2,15 €
07173-510X40verzinkt10037M1040218,51548 2,18 €
07173-510X50verzinkt10047M1050218,51548 2,40 €
07173-512X20verzinkt10016,5M122024101760 2,21 €
07173-512X25verzinkt10021,5M122524101760 2,28 €
07173-512X30verzinkt10026,5M123024101760 2,58 €
07173-512X35verzinkt10031,5M123524101760 2,69 €
07173-512X40verzinkt10036,5M124024101760 2,73 €
07173-512X45verzinkt10041,5M124524101760 2,98 €
07173-512X50verzinkt10046,5M125024101760 3,06 €
07173-512X60verzinkt10056,5M126024101760 3,75 €
07173-512X75verzinkt10071,5M127524101760 4,02 €
07173-516X25verzinkt10021M162531142272 4,19 €
07173-516X35verzinkt10031M163531142272 5,10 €
07173-516X40verzinkt10036M164031142272 5,14 €
07173-516X45verzinkt10041M164531142272 5,28 €
07173-516X50verzinkt10046M165031142272 5,46 €
07173-516X55verzinkt10051M165531142272 6,15 €
07173-516X60verzinkt10056M166031142272 6,26 €
07173-516X70verzinkt10066M167031142272 6,47 €