norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Federstahl oder Edelstahl 1.4122.Ausführung:Federstahl phosphatiert.
Edelstahl blank.
Hinweis:Die Sicherungsringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherheitselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement (z.B. Wälzlager) und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.Zeichnungshinweis:
1) Einbauraum
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07330 Sicherungsringe für Wellen DIN 471 190 kB

Zeichnungen

Sicherungsringe für Wellen DIN 471

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerMaterial
Grundkörper
ABD1D2D3D4D5MSCADZub.PreisBestellen
07330-030400Stahl1,90,832,82,7710,50,4 0,10 €
07330-040400Stahl2,20,943,83,78,610,50,4 0,10 €
07330-050600Stahl2,51,154,84,710,310,70,6 0,10 €
07330-060700Stahl2,71,365,75,611,71,20,80,7 0,10 €
07330-070800Stahl3,11,476,76,513,51,20,90,8 0,10 €
07330-080800Stahl3,21,587,67,414,71,20,90,8 0,10 €
07330-091000Stahl3,31,798,68,4161,21,11 0,11 €
07330-101000Stahl3,31,8109,69,3171,51,11 0,11 €
07330-121000Stahl3,31,81211,511191,71,11 0,11 €
07330-141000Stahl3,52,11413,412,921,41,71,11 0,14 €
07330-151000Stahl3,62,21514,313,822,61,71,11 0,15 €
07330-161000Stahl3,72,21615,214,723,81,71,11 0,15 €
07330-171000Stahl3,82,31716,215,7251,71,11 0,18 €
07330-181200Stahl3,92,4181716,526,221,31,2 0,23 €
07330-191200Stahl3,92,5191817,527,221,31,2 0,26 €
07330-201200Stahl42,6201918,528,421,31,2 0,25 €
07330-221200Stahl4,22,8222120,530,821,31,2 0,30 €
07330-241200Stahl4,432422,922,233,221,31,2 0,37 €
07330-251200Stahl4,432523,923,234,221,31,2 0,35 €
07330-261200Stahl4,53,12624,924,235,521,31,2 0,41 €
07330-281500Stahl4,73,22826,625,937,921,61,5 0,57 €
07330-301500Stahl53,53028,627,940,521,61,5 0,55 €
07330-321500Stahl5,23,63230,329,6432,51,61,5 0,72 €
07330-351500Stahl5,63,9353332,246,82,51,61,5 0,75 €
07330-381750Stahl5,84,2383635,250,22,51,851,75 0,90 €
07330-401750Stahl64,44037,536,552,62,51,851,75 1,05 €
07330-451750Stahl6,74,74542,541,559,12,51,851,75 1,24 €
07330-471750Stahl6,84,94744,543,5-2,51,851,75 1,33 €
07330-502000Stahl6,95,1504745,864,52,52,152 1,62 €
07330-552000Stahl7,25,4555250,870,22,52,152 1,64 €
07330-602000Stahl7,45,8605755,875,62,52,152 1,90 €
07330-752500Stahl8,47757270,592,732,652,5 3,21 €
07330-040401Edelstahl2,20,943,83,78,610,50,4 0,18 €
07330-050601Edelstahl2,51,154,84,710,310,70,6 0,18 €
07330-060701Edelstahl2,71,365,75,611,71,20,80,7 0,18 €
07330-070801Edelstahl3,11,476,76,513,51,20,90,8 0,24 €
07330-080801Edelstahl3,21,587,67,414,71,20,90,8 0,25 €
07330-091001Edelstahl3,31,798,68,4161,21,11 0,30 €
07330-101001Edelstahl3,31,8109,69,3171,51,11 0,30 €
07330-121001Edelstahl3,31,81211,511191,71,11 0,33 €
07330-141001Edelstahl3,52,11413,412,921,41,71,11 0,45 €
07330-151001Edelstahl3,62,21514,313,822,61,71,11 0,49 €
07330-161001Edelstahl3,72,21615,214,723,81,71,11 0,50 €
07330-171001Edelstahl3,82,31716,215,7251,71,11 0,67 €
07330-181201Edelstahl3,92,4181716,526,221,31,2 0,80 €
07330-191201Edelstahl3,92,5191817,527,221,31,2 0,89 €
07330-201201Edelstahl42,6201918,528,421,31,2 0,92 €
07330-221201Edelstahl4,22,8222120,530,821,31,2 1,16 €
07330-241201Edelstahl4,432422,922,233,221,31,2 1,22 €
07330-251201Edelstahl4,432523,923,234,221,31,2 1,25 €
07330-261201Edelstahl4,53,12624,924,235,521,31,2 1,32 €
07330-281501Edelstahl4,73,22826,625,937,921,61,5 1,36 €
07330-301501Edelstahl53,53028,627,940,521,61,5 1,44 €
07330-321501Edelstahl5,23,63230,329,6432,51,61,5 1,56 €
07330-351501Edelstahl5,63,9353332,246,82,51,61,5 1,66 €
07330-381751Edelstahl5,84,2383635,250,22,51,851,75 1,84 €
07330-401751Edelstahl64,44037,536,552,62,51,851,75 1,99 €
07330-451751Edelstahl6,74,74542,541,559,12,51,851,75 2,26 €
07330-502001Edelstahl6,95,1504745,864,52,52,152 2,05 €
07330-552001Edelstahl7,25,4555250,870,22,52,152 2,27 €
07330-602001Edelstahl7,45,8605755,875,62,52,152 2,63 €
07330-752501Edelstahl8,47757270,592,732,652,5 5,07 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Sicherungsringe von norelem werden in der Praxis häufig dazu verwendet Wälzlager axial zu sichern.Dabei trotzen die Sicherungsringe auch großen Kräften.

Die Lagesicherung durch den Ring findet allerdings auch bei Bolzen oder in Bohrungen seine Anwendung.

Die nach DIN 471 gefertigten Sicherungsringe sind extra für Wellennuten konstruiert worden. Häufig wird der Sicherungsring mithilfe einer Sicherungszange montiert und demontiert. Die Kraft wird vom andrückenden Maschinenteil auf die jeweilige Nutwand übertragen.

Sicherungsringe sparen Kosten und Rüstzeit.