|
|
07221Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form DIN 1478 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Spannschlossmuttern aus Stahlrohr, geschlossene Form. Einerseits Rechtsgewinde und andererseits Linksgewinde.
Die Spannschlossmuttern entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A und tragen das Ü-Zeichen (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).
Der Kern-Ø für die Innengewinde kann größer ausfallen, die Funktion ist davon aber nicht beeinträchtigt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | C | D1 | D2 | D3 | D4 | H | M | Tragkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
07221-08 | 3,6 | M8 | 17,2 | 12 | 8 | 110 | 10 | 10000 |  | | 3,24 € | | 07221-10 | 4 | M10 | 21,3 | 15 | 8 | 125 | 12 | 16000 |  | | 3,70 € | | 07221-12 | 4 | M12 | 25 | 18 | 10 | 125 | 15 | 24000 |  | | 4,47 € | | 07221-16 | 4,5 | M16 | 30 | 22,5 | 10 | 170 | 20 | 44000 |  | | 6,23 € | | 07221-20 | 5 | M20 | 33,7 | 27 | 12 | 200 | 24 | 69000 |  | | 10,55 € | | 07221-24 | 5,6 | M24 | 42,4 | 32 | 12 | 255 | 29 | 100000 |  | | 16,35 € | | 07221-30 | 6,3 | M30 | 51 | 38 | 16 | 255 | 36 | 158000 |  | | 22,85 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|