Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.Ausführung:weiß.Hinweis:Die Unterlegscheiben sind vibrationsdämpfend und sichern die Schraubenverbindung unter anderem bei der Vormontage.
Außerdem schützen die Unterlegscheiben die Oberfläche vor Beschädigungen.
Nur für Gewinde mit Freistich geeignet wie z.B. bei Ringschrauben.
Anwendung:Die Unterlegscheiben über das Gewinde drücken oder drehen.Achtung:Bei Verwendung der Unterlegscheiben mit Ringschrauben, können die angegebenen Kräfte der Ringschrauben nicht gewährleistet werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 07306 Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar 255 kB

Zeichnungen

Unterlegscheiben Kunststoff unverlierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD1

D2GHCADZub.PreisBestellen
07306-054,310M50,5 0,26 €
07306-065,112M60,5 0,29 €
07306-086,214M80,5 0,32 €
07306-108,420M101 0,35 €
07306-129,820M121 0,37 €
07306-1613,528M161 0,41 €